Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,164 € - 0,1726 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.5 mm
0,3958 € - 0,4166 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1459 € - 0,1536 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.2 mm
0,0751 € - 0,079 € 25825 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,0751 € - 0,079 € 7000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1902 € - 0,2113 € 8015 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2185 € - 0,247 € 3998 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,2185 € - 0,247 € 7000 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,19 € - 0,2148 € 3000 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1703 € - 0,1892 € 31 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,19 € - 0,2148 € 8670 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,1531 € - 0,1701 € 7000 Em stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 12.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150603

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10445808

Intervalo de preços
0,4166 € - 0,3958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150580

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381830

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0751 €

Níveis de stock
25825 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381861

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0751 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10003541

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002742

Intervalo de preços
0,2113 € - 0,1902 €

Níveis de stock
8015 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003596

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002704

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10003657

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003695

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002735

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10487488

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003503

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002773

Intervalo de preços
0,1892 € - 0,1703 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003756

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
8670 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003527

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1531 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003565

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10487501

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003619

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm