Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,19 € - 0,2148 € 11828 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2185 € - 0,247 € 9000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,19 € - 0,2148 € 2780 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,19 € - 0,2148 € 900 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,19 € - 0,2148 € 450 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1703 € - 0,1892 € 31 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,19 € - 0,2148 € 8670 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,2185 € - 0,247 € 3998 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1436 € - 0,1596 € 24761 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1582 € - 0,1758 € 500 Em stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,19 € - 0,2148 € 14898 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004197

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
11828 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10004104

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10004142

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10004180

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004296

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.2 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10004333

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.2 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004098

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
2780 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10004036

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487495

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.2 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003992

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10004234

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004067

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004227

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10002827

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002773

Intervalo de preços
0,1892 € - 0,1703 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003756

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
8670 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003596

Intervalo de preços
0,247 € - 0,2185 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003626

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1436 €

Níveis de stock
24761 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003480

Intervalo de preços
0,1758 € - 0,1582 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10003510

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,19 €

Níveis de stock
14898 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm