Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Postes de apoio do PCB de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis. O material conta com a certificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10003480

Número de peça do fabricante:

DLCBS2-3-01

56492 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1711 €
5000 + 0,154 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

171,10 €

1000 x 0,1711 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.75 mm
Diâmetro do furo B 4.75 mm
Intervalo de espessura do painel A 0.79 - 1.98 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.79 - 1.98 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 5.6 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos