Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideais para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do passo | Tamanho da rosca | Altura da cabeça | Diâmetro da cabeça | Comprimento da rosca | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0662 € - 0,0817 € | 994 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,117 € | 500 Em stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1325 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0836 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0374 € | 12115 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0335 € | 21791 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0232 € | 170 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0382 € | 16946 Em stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,036 € | 8771 Em stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10056004 | 0,0332 € - 0,035 € | 59800 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0283 € - 0,0298 € | 2985 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0298 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0343 € | 15516 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0317 € | 1309 Em stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0457 € - 0,0481 € | 90 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0456 € | 2380 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0484 € | 3658 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0578 € | 5266 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0443 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0207 € - 0,0217 € | 1152 Em stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar