Menu Procurar

Coberturas de isolamento expansíveis

Em stock

As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Temperatura máxima A Tipo OD Comprar
1,4615 € - 3,2311 € 450 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
300.0 mm
250.0 mm
2,0847 € - 4,6061 € 310 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
0,9393 € - 2,0764 € 2430 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
1,0454 € - 2,3102 € 160 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,5697 € - 3,4711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,2566 € - 2,7768 € 2100 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
0,8363 € - 1,8488 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,3534 € - 2,9921 € 2630 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
300.0 mm
150.0 mm
1,8807 € - 4,1591 € 20 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
600.0 mm
600.0 mm
1,6789 € - 3,71 € 960 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
600.0 mm
450.0 mm
1,1494 € - 2,5399 € 1470 Em stock
Transparente
Polietileno de baixa densidade
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
2,1153 € - 4,6759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,5256 € - 3,3724 € 2400 Em stock
Vermelho
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,0602 € - 2,3436 € 22400 Em stock
Branco
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 Em stock
Transparente
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 Em stock
Azul
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,0929 € - 0,1032 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1381 € - 0,1535 € 22000 Em stock
Transparente
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,2323 € - 0,2581 € 2000 Em stock
Transparente
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,2323 € - 0,2581 € 4500 Em stock
Azul
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • de 3
Tampa ajustável Transparente Polietileno de baixa densidade

10288276

Intervalo de preços
3,2311 € - 1,4615 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa ajustável 900.0 mm 600.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288313

Intervalo de preços
4,6061 € - 2,0847 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável 50.0 mm 200.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288221

Intervalo de preços
2,0764 € - 0,9393 €

Níveis de stock
2430 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável 50.0 mm 300.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288238

Intervalo de preços
2,3102 € - 1,0454 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável 600.0 mm 400.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288283

Intervalo de preços
3,4711 € - 1,5697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável 100.0 mm 200.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288252

Intervalo de preços
2,7768 € - 1,2566 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável 50.0 mm 100.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288214

Intervalo de preços
1,8488 € - 0,8363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável Transparente Polietileno de baixa densidade

10288269

Intervalo de preços
2,9921 € - 1,3534 €

Níveis de stock
2630 Em stock
Características
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa ajustável Transparente Polietileno de baixa densidade

10288306

Intervalo de preços
4,1591 € - 1,8807 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa ajustável Transparente Polietileno de baixa densidade

10288290

Intervalo de preços
3,71 € - 1,6789 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa ajustável 100.0 mm 100.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

10288245

Intervalo de preços
2,5399 € - 1,1494 €

Níveis de stock
1470 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa ajustável 108.0 mm 127.5 mm Azul Silicone

10350461

Intervalo de preços
4,6759 € - 2,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Tampa ajustável 70.0 mm 97.0 mm Vermelho Silicone

10350485

Intervalo de preços
3,3724 € - 1,5256 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Tampa ajustável 60.0 mm 75.0 mm Branco Silicone

10350478

Intervalo de preços
2,3436 € - 1,0602 €

Níveis de stock
22400 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura máxima
    100 °C
Tampa ajustável 25.4 mm 76.2 mm Transparente PE

20559359

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1593 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 25.4 mm 76.2 mm Azul PE

20559342

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1593 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 31.0 mm 96.0 mm Transparente PE

20559373

Intervalo de preços
0,1032 € - 0,0929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 50.8 mm 146.1 mm Transparente PE

20559434

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,1381 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 63.5 mm 254.0 mm Transparente PE

20559458

Intervalo de preços
0,2581 € - 0,2323 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 63.5 mm 254.0 mm Azul PE

20559441

Intervalo de preços
0,2581 € - 0,2323 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE