Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
6,6007 € - 6,9498 € 245 Em stock
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
1,3514 € - 2,9868 € 193 Em stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
10,6521 € - 11,2234 € 19 Em stock
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
1,2745 € - 2,8175 € 300 Em stock
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
2,5158 € - 5,5616 € 1197 Em stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,7947 € - 6,1754 € 930 Em stock
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
40,3555 € - 42,4816 € 1 Em stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,3589 € - 2,4753 € 4 Em stock
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
27,1646 € - 28,582 € 4729 Em stock
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
50,8595 € - 53,5358 € Solicite o prazo de entrega aqui
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
22,2881 € - 23,4516 € Solicite o prazo de entrega aqui
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
28,1695 € - 29,6504 € 18 Em stock
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
3,4908 € - 3,6706 € 208 Em stock
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
2,3076 € - 5,1007 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
3,3533 € - 3,5225 € 347 Em stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,5282 € - 2,6657 € 54 Em stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
62,5695 € - 65,8593 € 14 Em stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
10,3031 € - 12,4716 € 522 Em stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
23,0708 € - 29,9149 € 428 Em stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
69,3818 € - 73,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
  • de 8
Capa de flange 228.6 mm 23.9 mm PE Amarelo

10230725

Intervalo de preços
6,9498 € - 6,6007 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 100.2 mm 12.2 mm PE Amarelo

10073810

Intervalo de preços
2,9868 € - 1,3514 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 381.0 mm 55.6 mm PE Amarelo

10230275

Intervalo de preços
11,2234 € - 10,6521 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 90.0 mm 12.0 mm PE Amarelo

10073797

Intervalo de preços
2,8175 € - 1,2745 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Especificações
    DN 20
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 127.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10073834

Intervalo de preços
5,5616 € - 2,5158 €

Níveis de stock
1197 Em stock
Características
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 152.4 mm 19.1 mm PE Amarelo

10073858

Intervalo de preços
6,1754 € - 2,7947 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Especificações
    2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 250.0 mm 25.0 mm PE Amarelo

10230329

Intervalo de preços
42,4816 € - 40,3555 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Especificações
    DN 125
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 88.9 mm 11.2 mm PE Amarelo

10231555

Intervalo de preços
2,4753 € - 2,3589 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 140.0 mm 14.0 mm PE Amarelo

10231951

Intervalo de preços
28,582 € - 27,1646 €

Níveis de stock
4729 Em stock
Características
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Especificações
    DN 32
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 220.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231999

Intervalo de preços
53,5358 € - 50,8595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Especificações
    DN 100
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 115.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232620

Intervalo de preços
23,4516 € - 22,2881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 140.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232668

Intervalo de preços
29,6504 € - 28,1695 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Especificações
    DN 32
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 165.1 mm 25.4 mm PE Amarelo

10232828

Intervalo de preços
3,6706 € - 3,4908 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Especificações
    2"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 108.0 mm 14.2 mm PE Amarelo

10073827

Intervalo de preços
5,1007 € - 2,3076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Especificações
    1"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 165.5 mm 22.5 mm PE Amarelo

10230756

Intervalo de preços
3,5225 € - 3,3533 €

Níveis de stock
347 Em stock
Características
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Especificações
    2"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 117.3 mm 15.7 mm PE Amarelo

10231937

Intervalo de preços
2,6657 € - 2,5282 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Classificação de pressão da classe
    400
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 584.2 mm 53.8 mm PE Amarelo

10231579

Intervalo de preços
65,8593 € - 62,5695 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 342.9 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231616

Intervalo de preços
12,4716 € - 10,3031 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 485.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10231654

Intervalo de preços
29,9149 € - 23,0708 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 647.7 mm 57.1 mm PE Amarelo

10231692

Intervalo de preços
73,0418 € - 69,3818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI