Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
1,3514 € - 2,9868 € 193 Em stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
6,6007 € - 6,9498 € 375 Em stock
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
4,464 € - 4,6967 € 18 Em stock
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
39,0755 € - 41,1277 € 85 Em stock
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,5158 € - 5,5616 € 1197 Em stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,2658 € - 5,0085 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
20,0984 € - 21,1562 € 11 Em stock
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
10,6521 € - 11,2234 € 19 Em stock
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
16,1277 € - 16,9791 € 52 Em stock
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
44,4492 € - 46,7869 € 85 Em stock
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,0711 € - 4,5784 € 750 Em stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
24,4566 € - 25,7365 € 5 Em stock
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
104,8607 € - 110,3825 € Solicite o prazo de entrega aqui
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
26,678 € - 28,0743 € 659 Em stock
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
21,262 € - 22,3727 € 57 Em stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
1,2745 € - 2,8175 € 300 Em stock
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
123,5734 € - 130,0789 € 9 Em stock
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
3,3533 € - 3,5225 € 347 Em stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,8984 € - 3,0359 € 19 Em stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,5282 € - 2,6657 € 4 Em stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • de 8
Capa de flange 100.2 mm 12.2 mm PE Amarelo

10073810

Intervalo de preços
2,9868 € - 1,3514 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 228.6 mm 23.9 mm PE Amarelo

10230725

Intervalo de preços
6,9498 € - 6,6007 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 190.5 mm 23.9 mm PE Amarelo

10230732

Intervalo de preços
4,6967 € - 4,464 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 185.0 mm 15.0 mm PE Amarelo

10231975

Intervalo de preços
41,1277 € - 39,0755 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Especificações
    DN 65
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 127.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10073834

Intervalo de preços
5,5616 € - 2,5158 €

Níveis de stock
1197 Em stock
Características
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 150.5 mm 15.0 mm PE Amarelo

10073841

Intervalo de preços
5,0085 € - 2,2658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Especificações
    DN 40
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 105.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232613

Intervalo de preços
21,1562 € - 20,0984 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Especificações
    DN 20
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 381.0 mm 55.6 mm PE Amarelo

10230275

Intervalo de preços
11,2234 € - 10,6521 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 340.0 mm 32.0 mm PE Amarelo

10230312

Intervalo de preços
16,9791 € - 16,1277 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 200.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231982

Intervalo de preços
46,7869 € - 44,4492 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Especificações
    DN 80
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 95.2 mm 14.2 mm PE Amarelo

10073803

Intervalo de preços
4,5784 € - 2,0711 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 130.0 mm 11.0 mm PE Amarelo

10232644

Intervalo de preços
25,7365 € - 24,4566 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Especificações
    DN 40
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 730.0 mm 40.0 mm PE Amarelo

10232804

Intervalo de preços
110,3825 € - 104,8607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Especificações
    DN 500
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 140.0 mm 11.0 mm PE Amarelo

10232651

Intervalo de preços
28,0743 € - 26,678 €

Níveis de stock
659 Em stock
Características
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Especificações
    DN 50
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 115.0 mm 14.0 mm PE Amarelo

10231944

Intervalo de preços
22,3727 € - 21,262 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 90.0 mm 12.0 mm PE Amarelo

10073797

Intervalo de preços
2,8175 € - 1,2745 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Especificações
    DN 20
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 914.4 mm 69.8 mm PE Amarelo

10232606

Intervalo de preços
130,0789 € - 123,5734 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 165.5 mm 22.5 mm PE Amarelo

10230756

Intervalo de preços
3,5225 € - 3,3533 €

Níveis de stock
347 Em stock
Características
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Especificações
    2"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 127.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10230794

Intervalo de preços
3,0359 € - 2,8984 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 117.3 mm 15.7 mm PE Amarelo

10231937

Intervalo de preços
2,6657 € - 2,5282 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Classificação de pressão da classe
    400
  • Padrão
    ANSI