O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Ajustabilidade | Cor | Diâmetro do furo | Diâmetro máximo do cabo compatível | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2817 € - 1,3493 € | 1500 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5918 € - 2,7285 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,5918 € - 2,7285 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,6683 € - 2,8081 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 10161708 | 0,9609 € - 1,0115 € | 468 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 2,9257 € - 3,0796 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,9164 € - 0,9646 € | 1000 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,0622 € - 3,2232 € | 441 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7444 € - 0,7835 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,0015 € - 3,1595 € | 500 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6648 € - 1,7525 € | 1491 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7497 € - 0,7892 € | 43991 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8719 € | 17065 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0469 € - 3,2073 € | 436 Em stock |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,4212 € - 1,4959 € | 1533 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7038 € - 0,7408 € | 6978 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,46 € - 6,80 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 6,2426 € - 6,5711 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,3046 € - 3,4785 € |
Solicite o prazo de entrega |
Fixo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar