O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Ajustabilidade | Cor | Diâmetro do furo | Diâmetro máximo do cabo compatível | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1759 € - 0,1852 € | 14738 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8851 € - 0,9316 € | 14244 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 34000 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,317 € - 1,3863 € | 5257 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 47000 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1882 € - 1,2509 € | 27487 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 20300 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 128400 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2763 € - 1,3434 € | 40872 Em stock |
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8719 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9626 € - 2,0659 € | 846 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € | 424 Em stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,854 € - 0,8989 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5699 € - 1,6526 € | 1553 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7268 € - 0,765 € | 800 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7038 € - 0,7408 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5918 € - 2,7285 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10161708 | 0,9609 € - 1,0115 € | 468 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 1,6648 € - 1,7525 € | 1491 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar