Menu Procurar

Clipes em P com suporte de parafuso

Em stock

O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Ajustabilidade Cor Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
0,1407 € - 0,1482 € 49900 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,8851 € - 0,9316 € 14244 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,0794 € - 0,0836 € 68000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1908 € - 0,2008 € 60000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € 30000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1765 € - 0,2158 € 35000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,1882 € - 1,2509 € 27487 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1704 € - 0,1795 € 117000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,317 € - 1,3863 € 5757 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
1,3805 € - 1,4532 € 4169 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1759 € - 0,1852 € 30738 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,5495 € - 0,5784 € 63451 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,0794 € - 0,0836 € 140400 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1813 € - 0,1909 € 14300 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
3,0622 € - 3,2232 € 379 Em stock
Verde
5.2 mm
14 mm
3,1984 € - 3,3668 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
2,5918 € - 2,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
6,46 € - 6,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
15.2 mm
3,2744 € - 3,4466 € 400 Em stock
Verde
5.2 mm
14 mm
3,3046 € - 3,4785 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000151

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1407 €

Níveis de stock
49900 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148402

Intervalo de preços
0,9316 € - 0,8851 €

Níveis de stock
14244 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000168

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
68000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000144

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000182

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000229

Intervalo de preços
0,2158 € - 0,1765 €

Níveis de stock
35000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148419

Intervalo de preços
1,2509 € - 1,1882 €

Níveis de stock
27487 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000199

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
117000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148389

Intervalo de preços
1,3863 € - 1,317 €

Níveis de stock
5757 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148396

Intervalo de preços
1,4532 € - 1,3805 €

Níveis de stock
4169 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000205

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
30738 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148372

Intervalo de preços
0,5784 € - 0,5495 €

Níveis de stock
63451 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000175

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
140400 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000212

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
14300 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161890

Intervalo de preços
3,2232 € - 3,0622 €

Níveis de stock
379 Em stock
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Intervalo de preços
3,3668 € - 3,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161968

Intervalo de preços
2,7285 € - 2,5918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 13/16 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559659

Intervalo de preços
6,80 € - 6,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    15.2 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Intervalo de preços
3,4466 € - 3,2744 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 1-1/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161951

Intervalo de preços
3,4785 € - 3,3046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2