Menu Procurar

Clipes de canoa

Em stock

Os clipes de canoa são fixadores económicos, concebidos para funcionar da mesma forma que um rebite ou parafuso. O design destes clipes é sinónimo de uma maior facilidade de remoção que outros rebites. A gama conta com uma grande variedade de modelos, incluindo com uma âncora totalmente oca ou com âncora parcialmente oca.

Adequados para a montagem de painéis frontais, estes clipes económicos encaixam-se facilmente em furos redondos e cobrem uma área de superfície mais pequena. São ideais para fixar firmemente uma grande variedade de materiais, incluindo metais e plásticos. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça de forma redonda e plana.

A nossa gama oferece um bom isolamento elétrico, bem como resistência à vibração, abrasão e corrosão. Podem ser utilizados em aplicações eletrónicas, automóveis ou máquinas. Os clipes de canoa inserem-se impecavelmente em furos de painéis e são ideais para sinais e expositores de longa duração. Podem ser removidos e reutilizados ocasionalmente; no entanto, graças à sua pressão firme, são mais adequados para aplicações que não mudem muito.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprimento da âncora Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,2639 € - 0,2781 € 32682 Em stock
Preto
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,2391 € - 0,2515 € 55250 Em stock
Preto
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,378 € - 0,3979 € 6218 Em stock
Preto
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,1163 € - 0,141 € 10530 Em stock
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
0,1333 € - 0,1402 € 300 Em stock
Natural
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1292 € - 0,136 € 75501 Em stock
Natural
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
0,1163 € - 0,141 € 931 Em stock
Preto
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1417 € - 0,1724 € 58125 Em stock
Natural
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1163 € - 0,141 € 3807 Em stock
Preto
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1163 € - 0,141 € 2836 Em stock
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 893 Em stock
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
0,1639 € - 0,2151 € 99720 Em stock
Natural
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 865 Em stock
Natural
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1343 € - 0,1622 € 248452 Em stock
Natural
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
0,1163 € - 0,141 € 16783 Em stock
Preto
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1417 € - 0,1724 € 22218 Em stock
Preto
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1163 € - 0,141 € 95 Em stock
Natural
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
0,1275 € - 0,1344 € 24500 Em stock
Preto
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,1343 € - 0,1622 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1163 € - 0,141 € 5415 Em stock
Natural
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
  • de 4
Clipe tipo canoa N/A 2.0 mm 5.5 mm (GP)

10066393

Intervalo de preços
0,2781 € - 0,2639 €

Níveis de stock
32682 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 5.5 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.8 mm 5.0 mm (GP)

10066379

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2391 €

Níveis de stock
55250 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 5.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 3.0 mm 9.0 mm (GP)

10066416

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
6218 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 9.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 1.6 mm 3.2 mm (GP)

10110690

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
10530 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.9 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10102718

Intervalo de preços
0,1402 € - 0,1333 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10102701

Intervalo de preços
0,136 € - 0,1292 €

Níveis de stock
75501 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Botão de montagem N/A 1.6 mm 3.2 mm (GP)

10110720

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon 6/6 Natural

10015919

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1417 €

Níveis de stock
58125 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 2.5 mm
Botão de montagem 3.3 - 3.5 mm | 0.13 - 0.136 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon 6/6 Preto

10015957

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
3807 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 4.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.215 in 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10110713

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
2836 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.4 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natural

10110737

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.4 - 5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Clipe tipo canoa 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Natural

10015933

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,1639 €

Níveis de stock
99720 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 2.5 mm
Clipe tipo canoa 4.6 - 4.9 mm | 0.181 - 0.193 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Natural

10015995

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
865 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa 3.3 - 3.6 mm | 0.13 - 0.142 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon Natural

10015964

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
248452 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 4.0 mm
Botão de montagem 5.0 - 5.3 mm | 0.197 - 0.210 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Preto

10016015

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
16783 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14 mm
  • Altura da cabeça
    3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon 6/6 Preto

10015926

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1417 €

Níveis de stock
22218 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 2.5 mm
Botão de montagem 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Natural

10015971

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.6 - 4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.0 mm
Clipe tipo canoa N/A 0.8 mm 3.6 mm (GP)

10066171

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1275 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.6 mm
Clipe tipo canoa 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.252 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon Natural

10016053

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 5.6 mm
Botão de montagem 5.0 - 5.3 mm | 0.197 - 0.210 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Natural

10016008

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1163 €

Níveis de stock
5415 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14 mm
  • Altura da cabeça
    3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 4.0 mm