Menu Procurar

Botão de montagem 5.0 - 5.3 mm | 0.197 - 0.210 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Natural

Os clipes de canoa oferecem uma forma rápida e económica de montar e fixar vários materiais. Montagem sem ferramentas: basta encaixar o clipe no furo do painel redondo e aplicar força para baixo com o polegar na cabeça do clipe. O clipe pode ser removido e, ocasionalmente, reutilizado; no entanto, a preensão segura que fornece torna-o mais adequado para aplicações permanentes. Fornece um bom isolamento térmico, bem como a resistência à vibração, abrasão e corrosão. Ideal para a fixação de materiais de calibre fino ou para a montagem de componentes leves.
Referência da Essentra:

10016008

Número de peça do fabricante:

MMB-210-01

5415 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,141 €
5000 - 9999 0,1309 €
10000 - 19999 0,1235 €
20000 + 0,1163 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

141,00 €

1000 x 0,141 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 14 mm
Diâmetro da cabeça 14 mm
Altura da cabeça 3 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 5.0 - 5.3 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.5 - 4.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos