Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Macho/Fêmea
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Macho/Fêmea
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Female/Female
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Female/Female
M6
9 Em stock
30.0
Female/Female
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Female/Female
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Female/Female
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Female/Female
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Macho/Fêmea
M14
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Female/Female
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Female/Female
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Female/Female
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Male/Male
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Male/Male
M14
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Male/Male
M14
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
Macho/Fêmea
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Macho/Fêmea
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Male/Male
M14
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M16 120.0 75.0 Aço

20196707


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M16 120.0 50.0 Aço

20196691


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M4 15.0 25.0 Aço

20196301


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M6 20.0 35.0 Aço

20196356


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    16.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M8 30.0 30.0 Aço

20196424


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M10 50.0 30.0 Aço

20196479


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M10 60.0 50.0 Aço

20196523


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M12 75.0 50.0 Aço

20196561


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M14 80.0 30.0 Aço

20196608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M10 50.0 40.0 Aço

20196486


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M10 50.0 50.0 Aço

20196493


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M12 75.0 55.0 Aço

20196578


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 150.0 75.0 Aço

20196936


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 30.0 10.0 Aço

20196974


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M12 75.0 55.0 Aço

20195694


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M14 80.0 40.0 Aço

20195717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M14 80.0 50.0 Aço

20195724


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M4 10.0 10.0 Aço

20195793


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M4 15.0 22.0 Aço

20195823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M14 80.0 70.0 Aço

20197513


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço