Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
130.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Male/Male
M10
404 Em stock
15.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M8
1,6995 € - 2,4205 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
Male/Male
M4
88 Em stock
16.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
Male/Male
M6
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 130.0 40.0 Aço

20195168


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 15.0 10.0 Aço

20195175


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 15.0 25.0 Aço

20195212


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 100.0 40.0 Aço

20195120


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 50.0 45.0 Aço

20195557


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 15.0 15.0 Aço

20195182


Níveis de stock
404 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 20.0 20.0 Aço

20195304


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 20.0 15.0 Aço

20195298


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 25.0 15.0 Aço

20195366


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 40.0 30.0 Aço

20195496


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 10.0 10.0 Aço

20195144

Intervalo de preços
2,4205 € - 1,6995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 30.0 30.0 Aço

20195441


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 25.0 40.0 Aço

20195403


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 10.0 8.0 Aço

20195151


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 16.0 15.0 Aço

20195243


Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 35.0 40.0 Aço

20195458


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    54.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 100.0 60.0 Aço

20195137


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 15.0 20.0 Aço

20195199


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 18.0 7.5 Aço

20195267


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 18.0 12.0 Aço

20195250


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado