Menu Procurar

Cavilhas - Padrão

Em stock

As cavilhas ou varas são elementos de fixação industriais que são amplamente utilizados para uma infinidade de aplicações e tipos de acionamentos. Estas cavilhas podem ser utilizadas para unir dois ou mais itens. São normalmente utilizadas como reforços estruturais para a construção de armários e outras aplicações. Mais opções de materiais mediante pedido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Comprimento total Comprar
0,0406 € - 0,0427 € 16998 Em stock
1.2 mm
12.7 mm
0,038 € - 0,0469 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.2 mm
0,0413 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
12.7 mm
0,0438 € - 0,054 € 10000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
0,0627 € - 0,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.2 mm
0,0711 € - 0,0877 € 996 Em stock
7.9 mm
15.9 mm
0,0429 € - 0,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
3.2 mm
0,0666 € - 0,0822 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
6.4 mm
0,0854 € - 0,1054 € 7966 Em stock
2.4 mm
6.4 mm
0,0398 € - 0,0419 € 16998 Em stock
1.6 mm
6.4 mm
0,0452 € - 0,0558 € 11000 Em stock
4.7 mm
3.2 mm
0,059 € - 0,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
4.8 mm
0,0606 € - 0,0749 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
7.9 mm
0,0406 € - 0,0427 € 27000 Em stock
1.6 mm
9.5 mm
0,0863 € - 0,1066 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
9.5 mm
0,0429 € - 0,053 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
9.5 mm
0,1181 € - 0,1244 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
31.8 mm
0,0636 € - 0,0785 € 15996 Em stock
3.2 mm
9.5 mm
0,0444 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
9.5 mm
2000 Em stock
7.9 mm
12.7 mm
  • de 2
Pino 12.7 mm (C) 1.2 mm (DE) Acetal

10363812

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0406 €

Níveis de stock
16998 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    1.2 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 1.2 mm (DE) Acetal

10363782

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    1.2 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 12.7 mm (C) 1.6 mm (DE) Acetal

10363850

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    1.6 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10364000

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0438 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363867

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 15.9 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364178

Intervalo de preços
0,0877 € - 0,0711 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    15.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364079

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.4 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364147

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363881

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,0854 €

Níveis de stock
7966 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 1.6 mm (DE) Acetal

10363836

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
16998 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    1.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10363997

Intervalo de preços
0,0558 € - 0,0452 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 4.8 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363874

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 7.9 mm (C) 9.3 mm (DE) Acetal

10364192

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    9.3 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 1.6 mm (DE) Acetal

10363843

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0406 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364154

Intervalo de preços
0,1066 € - 0,0863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10364017

Intervalo de preços
0,053 € - 0,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 31.8 mm (C) 6.2 mm (DE) Acetal

10364062

Intervalo de preços
0,1244 € - 0,1181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.2 mm
  • Comprimento total
    31.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 3.2 mm (DE) Acetal

10363973

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
15996 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    3.2 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364109

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.4 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 12.7 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364161


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790