Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares flangeadas

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares flangeadas são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. A flange de montagem permite que o casquilho seja facilmente montado numa superfície utilizando parafusos. Nos casquilhos de esferas lineares flangeadas longas, o aumento de comprimento oferece uma maior capacidade de carga e uma maior estabilidade em comparação com os casquilhos de esferas padrão com o mesmo comprimento.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma elevada capacidade de carga uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas CNC e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
84,4188 € - 120,6027 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
101,4138 € - 144,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
28,4898 € - 40,6953 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
15,5427 € - 22,2068 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
67,6195 € - 96,6037 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
81,2464 € - 116,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
24,0711 € - 34,3917 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
144,7047 € - 206,721 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
18,952 € - 27,0787 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
44,6917 € - 63,8394 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
53,7145 € - 76,735 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
53,5291 € - 76,4672 € 6 Em stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
30,4983 € - 43,569 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
56,753 € - 81,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
61,0069 € - 87,1586 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
27,6246 € - 39,4593 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
102,7322 € - 146,7544 € Solicite o prazo de entrega aqui
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
52,4579 € - 74,9325 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
37,0594 € - 52,942 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
141,0173 € - 201,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
  • de 6
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156671

Intervalo de preços
120,6027 € - 84,4188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156749

Intervalo de preços
144,8695 € - 101,4138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20156572

Intervalo de preços
40,6953 € - 28,4898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear Square Flange 16.0 26.0 36.0 Aço

20156657

Intervalo de preços
22,2068 € - 15,5427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156664

Intervalo de preços
96,6037 € - 67,6195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156732

Intervalo de preços
116,0604 € - 81,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear Square Flange 25.0 40.0 58.0 Aço

20156794

Intervalo de preços
34,3917 € - 24,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156817

Intervalo de preços
206,721 € - 144,7047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear Square Flange 20.0 32.0 45.0 Aço

20156725

Intervalo de preços
27,0787 € - 18,952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20156640

Intervalo de preços
63,8394 € - 44,6917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20156602

Intervalo de preços
76,735 € - 53,7145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20156718

Intervalo de preços
76,4672 € - 53,5291 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20156114

Intervalo de preços
43,569 € - 30,4983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156145

Intervalo de preços
81,0713 € - 56,753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20156091

Intervalo de preços
87,1586 € - 61,0069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Aço

20156169

Intervalo de preços
39,4593 € - 27,6246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 60.0 90.0 125.0 Aço

20156398

Intervalo de preços
146,7544 € - 102,7322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bucha esférica linear 30.0 47.0 123.0 Aço

20156336

Intervalo de preços
74,9325 € - 52,4579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20156183

Intervalo de preços
52,942 € - 37,0594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 50.0 75.0 192.0 Aço

20156381

Intervalo de preços
201,4577 € - 141,0173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0