Menu Procurar

Closed Linear Ball Bushings

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
20,2807 € - 28,9739 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
15,7075 € - 22,4334 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
Aço inoxidável
12.0
22.0
32.0
Closed
35,2466 € - 50,3464 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.8
Aço inoxidável
12.0
22.0
57.0
Long Version
9,0949 € - 12,9883 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
Aço
16.0
26.0
36.0
Closed
57,3916 € - 81,988 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço inoxidável
20.0
32.0
80.0
Long Version
22,2892 € - 31,8476 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
Aço inoxidável
12.0
22.0
32.0
Closed
105,2866 € - 150,4109 € Solicite o prazo de entrega aqui
155.2
Aço
50.0
75.0
192.0
Double Length
20,1983 € - 28,8503 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço
16.0
26.0
70.0
Double Length
18,1795 € - 25,9663 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
Aço
30.0
47.0
68.0
Closed
45,8556 € - 65,508 € Solicite o prazo de entrega aqui
104.2
Aço
30.0
47.0
123.0
Double Length
29,1902 € - 41,6944 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
46,0101 € - 65,7243 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço inoxidável
20.0
32.0
80.0
Long Version
24,1432 € - 34,4844 € 2 Em stock
61.0
Aço
20.0
32.0
80.0
Double Length
41,2515 € - 58,9263 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço inoxidável
16.0
26.0
70.0
Long Version
10,6399 € - 15,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço
20.0
2.0
45.0
Closed
7,3439 € - 10,4957 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5
Aço
5.0
12.0
22.0
Closed
14,1934 € - 20,2704 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço
25.0
25.0
40.0
Closed
37,3787 € - 53,3952 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço
25.0
40.0
112.0
Double Length
24,8436 € - 35,4938 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
10,8253 € - 15,4706 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5
Aço inoxidável
5.0
12.0
22.0
Closed
  • de 3
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155575

Intervalo de preços
28,9739 € - 20,2807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155377

Intervalo de preços
22,4334 € - 15,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20155445

Intervalo de preços
50,3464 € - 35,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear Closed 16.0 26.0 36.0 Aço

20155490

Intervalo de preços
12,9883 € - 9,0949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155636

Intervalo de preços
81,988 € - 57,3916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155384

Intervalo de preços
31,8476 € - 22,2892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bucha esférica linear Double Length 50.0 75.0 192.0 Aço

20155889

Intervalo de preços
150,4109 € - 105,2866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Bucha esférica linear Double Length 16.0 26.0 70.0 Aço

20155551

Intervalo de preços
28,8503 € - 20,1983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear Closed 30.0 47.0 68.0 Aço

20155766

Intervalo de preços
25,9663 € - 18,1795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear Double Length 30.0 47.0 123.0 Aço

20155780

Intervalo de preços
65,508 € - 45,8556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155582

Intervalo de preços
41,6944 € - 29,1902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155629

Intervalo de preços
65,7243 € - 46,0101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear Double Length 20.0 32.0 80.0 Aço

20155643

Intervalo de preços
34,4844 € - 24,1432 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155544

Intervalo de preços
58,9263 € - 41,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear Closed 20.0 2.0 45.0 Aço

20155599

Intervalo de preços
15,2028 € - 10,6399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Closed 5.0 12.0 22.0 Aço

20155858

Intervalo de preços
10,4957 € - 7,3439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bucha esférica linear Closed 25.0 25.0 40.0 Aço

20155681

Intervalo de preços
20,2704 € - 14,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bucha esférica linear Double Length 25.0 40.0 112.0 Aço

20155742

Intervalo de preços
53,3952 € - 37,3787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155667

Intervalo de preços
35,4938 € - 24,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear 5.0 12.0 22.0 Aço inoxidável

20155841

Intervalo de preços
15,4706 € - 10,8253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0