Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares ajustáveis

Em produção

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis são utilizados em sistemas de movimento linear e concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Contam com uma ranhura fina ao longo do comprimento do corpo que fecha o intervalo entre as corrediças interior e exterior entre as esferas e o eixo quando instalados com compartimento apertado para eliminar as folgas.

Quando instalados num eixo linear, os rolamentos de esferas circulam entre as corrediças interior e exterior, proporcionando um movimento suave e linear. Suportam temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para aplicações que exigem mudanças frequentes ou ajustes finos, tais como máquinas de impressão, equipamento de gravação e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Para utilização apenas com eixos endurecidos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Comprar
28,634 € - 40,9013 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
27,0478 € - 38,6353 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
20,085 € - 28,6958 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
24,4522 € - 34,9273 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
7,6323 € - 10,9077 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
7,8177 € - 11,1652 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
18,8799 € - 26,9757 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
29,2623 € - 41,8077 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
10,6708 € - 15,244 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
16,789 € - 23,9784 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
13,2355 € - 18,9108 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
8,5593 € - 12,2261 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
17,6542 € - 25,2247 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
14,6775 € - 20,9708 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
21,3828 € - 30,5395 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
7,3233 € - 10,4648 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
58,9778 € - 84,254 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
28,4177 € - 40,6026 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
25,0908 € - 35,844 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
48,8529 € - 69,7825 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
  • de 2
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157449

Intervalo de preços
40,9013 € - 28,634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157432

Intervalo de preços
38,6353 € - 27,0478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157319

Intervalo de preços
28,6958 € - 20,085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20157326

Intervalo de preços
34,9273 € - 24,4522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 6.0 12.0 19.0 Aço

20157241

Intervalo de preços
10,9077 € - 7,6323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 10.0 19.0 29.0 Aço

20157272

Intervalo de preços
11,1652 € - 7,8177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157302

Intervalo de preços
26,9757 € - 18,8799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155513

Intervalo de preços
41,8077 € - 29,2623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 16.0 26.0 36.0 Aço

20155520

Intervalo de preços
15,244 € - 10,6708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço

20155711

Intervalo de preços
23,9784 € - 16,789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 20.0 32.0 45.0 Aço

20155612

Intervalo de preços
18,9108 € - 13,2355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço

20155421

Intervalo de preços
12,2261 € - 8,5593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155407

Intervalo de preços
25,2247 € - 17,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20155995

Intervalo de preços
20,9708 € - 14,6775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20156008

Intervalo de preços
30,5395 € - 21,3828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço

20156015

Intervalo de preços
10,4648 € - 7,3233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 60.0 90.0 125.0 Aço

20155933

Intervalo de preços
84,254 € - 58,9778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155698

Intervalo de preços
40,6026 € - 28,4177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155414

Intervalo de preços
35,844 € - 25,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155704

Intervalo de preços
69,7825 € - 48,8529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1