Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
4,8765 € - 6,971 € 88 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
60.0
16.0
7.5
2,9301 € - 4,1889 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
16.0
7.0
2.8
2,6128 € - 3,7235 € 152 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
12.0
10.0
4.2
2,4647 € - 3,5225 € 144 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
10.0
5.5
2.0
2,7609 € - 3,9456 € 2 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
20.0
13.0
6.0
2,7291 € - 3,8927 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
20.0
10.0
4.2
3,2369 € - 4,6332 € 90 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
40.0
7.0
2.8
4,1678 € - 5,9555 € 100 Em stock
M12
15.0
Aço inoxidável 303
13.2
25.0
18.0
8.0
4,3582 € - 6,2199 € 100 Em stock
M12
15.0
Aço inoxidável 303
13.2
35.0
18.0
8.0
3,0888 € - 4,4111 € 56 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
25.0
7.0
2.8
2,5493 € - 3,6389 € 900 Em stock
M2.5
3.0
Aço inoxidável 303
2.8
12.0
4.5
1.8
2,4859 € - 3,5437 € 320 Em stock
M2.5
3.0
Aço inoxidável 303
2.8
8.0
4.5
1.8
2,782 € - 3,9774 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
25.0
10.0
4.2
2,4647 € - 3,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
8.0
5.5
2.0
6,9921 € - 8,4625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 303
17.5
30.0
24.0
12.0
7,3518 € - 8,0922 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 303
17.5
40.0
24.0
12.0
10,0915 € - 11,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 303
17.5
80.0
24.0
12.0
11,4772 € - 12,6197 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
Aço inoxidável 303
22.0
100.0
30.0
16.0
7,6057 € - 8,3673 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
Aço inoxidável 303
22.0
40.0
30.0
16.0
8,0288 € - 8,8327 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 303
17.5
50.0
24.0
12.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138530

Intervalo de preços
6,971 € - 4,8765 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20137182

Intervalo de preços
4,1889 € - 2,9301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20137168

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,6128 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20137212

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 303

20137250

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,7609 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20137229

Intervalo de preços
3,8927 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138936

Intervalo de preços
4,6332 € - 3,2369 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 303

20138554

Intervalo de preços
5,9555 € - 4,1678 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 303

20138578

Intervalo de preços
6,2199 € - 4,3582 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138929

Intervalo de preços
4,4111 € - 3,0888 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 303

20139476

Intervalo de preços
3,6389 € - 2,5493 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 303

20139209

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20138851

Intervalo de preços
3,9774 € - 2,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20139148

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 303

20140267

Intervalo de preços
8,4625 € - 6,9921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 303

20140281

Intervalo de preços
8,0922 € - 7,3518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 303

20140328

Intervalo de preços
11,107 € - 10,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Aço inoxidável 303

20140366

Intervalo de preços
12,6197 € - 11,4772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Aço inoxidável 303

20140342

Intervalo de preços
8,3673 € - 7,6057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 303

20140304

Intervalo de preços
8,8327 € - 8,0288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0