Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
10,9906 € - 15,6979 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G5
10.6
45.0
16.0
7.5
13,4342 € - 19,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G5
13.2
25.0
18.0
8.0
17,1683 € - 24,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Titânio G5
17.5
30.0
24.0
12.0
8,6317 € - 12,3341 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Titânio G5
6.5
80.0
10.0
4.2
15,5815 € - 22,2669 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G5
13.2
50.0
18.0
8.0
4,8236 € - 6,8863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Titânio G2
5.5
20.0
8.5
3.7
3,4802 € - 4,9717 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G2
4.5
40.0
7.0
2.8
3,1734 € - 4,5274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G2
4.5
30.0
7.0
2.8
7,0979 € - 10,1338 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Titânio G2
5.5
50.0
8.5
3.7
3,787 € - 5,416 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G2
4.5
50.0
7.0
2.8
6,8335 € - 9,7636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Titânio G2
8.5
30.0
13.0
6.0
10,3454 € - 14,7776 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G2
10.6
60.0
16.0
7.5
1,8829 € - 2,6868 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Titânio G5
2.8
8.0
4.5
1.8
2,1897 € - 3,1311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
12.0
5.5
2.0
8,6317 € - 12,3341 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Titânio G5
8.5
45.0
13.0
6.0
17,7183 € - 25,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Titânio G5
17.5
40.0
24.0
12.0
20,4263 € - 29,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Titânio G5
17.5
100.0
24.0
12.0
8,3038 € - 11,8581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G5
10.6
20.0
16.0
7.5
6,5267 € - 9,3193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Titânio G5
8.5
20.0
13.0
6.0
17,4221 € - 24,8797 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Titânio G5
17.5
35.0
24.0
12.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G5

20187781

Intervalo de preços
15,6979 € - 10,9906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G5

20187828

Intervalo de preços
19,1887 € - 13,4342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Titânio G5

20187903

Intervalo de preços
24,52 € - 17,1683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Titânio G5

20187637

Intervalo de preços
12,3341 € - 8,6317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G5

20187873

Intervalo de preços
22,2669 € - 15,5815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Titânio G2

20186722

Intervalo de preços
6,8863 € - 4,8236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G2

20186685

Intervalo de preços
4,9717 € - 3,4802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G2

20186661

Intervalo de preços
4,5274 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Titânio G2

20186777

Intervalo de preços
10,1338 € - 7,0979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G2

20186692

Intervalo de preços
5,416 € - 3,787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Titânio G2

20186913

Intervalo de preços
9,7636 € - 6,8335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G2

20187057

Intervalo de preços
14,7776 € - 10,3454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Titânio G5

20187293

Intervalo de preços
2,6868 € - 1,8829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187347

Intervalo de preços
3,1311 € - 2,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Titânio G5

20187705

Intervalo de preços
12,3341 € - 8,6317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Titânio G5

20187927

Intervalo de preços
25,3134 € - 17,7183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Titânio G5

20187972

Intervalo de preços
29,185 € - 20,4263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G5

20187743

Intervalo de preços
11,8581 € - 8,3038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Titânio G5

20187651

Intervalo de preços
9,3193 € - 6,5267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Titânio G5

20187910

Intervalo de preços
24,8797 € - 17,4221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0