Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
3,7552 € - 5,3631 € 100 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
25.0
16.0
7.5
4,538 € - 6,4738 € 76 Em stock
M12
15.0
Aço inoxidável 303
13.2
45.0
18.0
8.0
5,1938 € - 7,4152 € 20 Em stock
M12
15.0
Aço inoxidável 303
13.2
80.0
18.0
8.0
4,8765 € - 6,971 € 88 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
60.0
16.0
7.5
2,5493 € - 3,6389 € 900 Em stock
M2.5
3.0
Aço inoxidável 303
2.8
12.0
4.5
1.8
2,4859 € - 3,5437 € 98 Em stock
M2.5
3.0
Aço inoxidável 303
2.8
10.0
4.5
1.8
11,0858 € - 15,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
30.0
18.0
8.0
7,2989 € - 10,4194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G2
10.6
25.0
16.0
7.5
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
20.0
5.5
2.0
2,0945 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
8.0
5.5
2.0
10,4512 € - 14,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
25.0
18.0
8.0
13,3707 € - 19,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
80.0
18.0
8.0
12,9793 € - 18,5328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
50.0
18.0
8.0
2,1897 € - 3,1311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
12.0
5.5
2.0
6,8335 € - 9,7636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Titânio G2
8.5
30.0
13.0
6.0
8,1769 € - 11,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G2
10.6
35.0
16.0
7.5
12,0908 € - 17,274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G2
10.6
80.0
16.0
7.5
10,3454 € - 14,7776 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G2
10.6
60.0
16.0
7.5
11,7628 € - 16,798 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
35.0
18.0
8.0
12,5139 € - 17,877 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
45.0
18.0
8.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138479

Intervalo de preços
5,3631 € - 3,7552 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 303

20138592

Intervalo de preços
6,4738 € - 4,538 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 303

20138622

Intervalo de preços
7,4152 € - 5,1938 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138530

Intervalo de preços
6,971 € - 4,8765 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 303

20139476

Intervalo de preços
3,6389 € - 2,5493 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 303

20139469

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187088

Intervalo de preços
15,8354 € - 11,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G2

20186999

Intervalo de preços
10,4194 € - 7,2989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187361

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187323

Intervalo de preços
2,983 € - 2,0945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187071

Intervalo de preços
14,9257 € - 10,4512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187149

Intervalo de preços
19,1146 € - 13,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187125

Intervalo de preços
18,5328 € - 12,9793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187347

Intervalo de preços
3,1311 € - 2,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Titânio G2

20186913

Intervalo de preços
9,7636 € - 6,8335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G2

20187019

Intervalo de preços
11,6888 € - 8,1769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G2

20187064

Intervalo de preços
17,274 € - 12,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G2

20187057

Intervalo de preços
14,7776 € - 10,3454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187095

Intervalo de preços
16,798 € - 11,7628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187118

Intervalo de preços
17,877 € - 12,5139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0