Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

Parafusos Cativos com uma cabeça em forma de tampa para chave sextavada. O seu design impede que os parafusos se desapertem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20187071

Número de peça do fabricante:

20187071

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 14,9257 €
100 - 249 13,4342 €
250 - 749 11,9427 €
750 + 10,4512 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,93 €

1 x 14,9257 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M12
l10 25 25.0
d2 a012 8.0
l20 25 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material Titânio G2
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos