Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
6,5373 € - 9,3299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
35.0
24.0
12.0
9,9011 € - 14,1535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G5
10.6
35.0
16.0
7.5
7,2354 € - 10,3454 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
50.0
24.0
12.0
2,0627 € - 2,9513 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável enegrecido 303
4.5
35.0
7.0
2.8
10,1127 € - 14,4497 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
Aço inoxidável enegrecido 303
22.0
100.0
30.0
16.0
7,6057 € - 10,8531 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
60.0
24.0
12.0
8,674 € - 12,3975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
Aço inoxidável enegrecido 303
22.0
60.0
30.0
16.0
8,2721 € - 11,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
Aço inoxidável enegrecido 303
22.0
40.0
30.0
16.0
3,2157 € - 4,6015 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável enegrecido 303
6.5
35.0
10.0
4.2
2,5282 € - 3,6177 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 303
5.5
35.0
8.5
3.7
2,3801 € - 3,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável 316
4.5
35.0
7.0
2.8
6,643 € - 9,4886 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
40.0
24.0
12.0
3,6812 € - 5,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
35.0
10.0
4.2
9,8271 € - 14,0477 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 316
17.5
50.0
24.0
12.0
3,9351 € - 5,6275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
6.5
35.0
10.0
4.2
7,9547 € - 11,3715 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 316
17.5
35.0
24.0
12.0
7,9759 € - 11,3926 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
80.0
24.0
12.0
6,4315 € - 9,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
30.0
24.0
12.0
8,3779 € - 11,9744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
100.0
24.0
12.0
8,9385 € - 12,7678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 316
17.5
45.0
24.0
12.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186258

Intervalo de preços
9,3299 € - 6,5373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G5

20186067

Intervalo de preços
14,1535 € - 9,9011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186289

Intervalo de preços
10,3454 € - 7,2354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável enegrecido 303

20186210

Intervalo de preços
2,9513 € - 2,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186357

Intervalo de preços
14,4497 € - 10,1127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186296

Intervalo de preços
10,8531 € - 7,6057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186333

Intervalo de preços
12,3975 € - 8,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186326

Intervalo de preços
11,8157 € - 8,2721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável enegrecido 303

20186234

Intervalo de preços
4,6015 € - 3,2157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável enegrecido 303

20186227

Intervalo de preços
3,6177 € - 2,5282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 316

20186203

Intervalo de preços
3,3956 € - 2,3801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186265

Intervalo de preços
9,4886 € - 6,643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 316

20186098

Intervalo de preços
5,2573 € - 3,6812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20186432

Intervalo de preços
14,0477 € - 9,8271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável enegrecido 316

20186388

Intervalo de preços
5,6275 € - 3,9351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20186401

Intervalo de preços
11,3715 € - 7,9547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186302

Intervalo de preços
11,3926 € - 7,9759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186241

Intervalo de preços
9,1924 € - 6,4315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186319

Intervalo de preços
11,9744 € - 8,3779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20186425

Intervalo de preços
12,7678 € - 8,9385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0