Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Referência da Essentra:

20186333

Número de peça do fabricante:

20186333

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 12,3975 €
100 - 249 11,1599 €
250 - 749 9,9223 €
750 + 8,674 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,40 €

1 x 12,3975 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M20
l10 25 60.0
d2 a012 16.0
l20 25 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Aço inoxidável enegrecido 303
Tipo de drive Chave sextavada
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos