Menu Procurar

Cap Screws – Ultra Low Head – PEEK

Em produção

Ultra Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The ultra-low head design creates a low profile, which makes it ideal for small assemblies or flush-mounted applications where standard fasteners might be too bulky or interfere with functionality.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0067, SRK0084

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tipo de cabeça h1 l2 Tamanho da unidade l1 ±0.2 Comprar
1,15 € - 1,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
0.8
1.0
1.5
15.0
1,09 € - 1,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
0.9
1.4
2.0
12.0
1,42 € - 1,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
2,10 € - 2,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
1,09 € - 1,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
1,15 € - 1,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
1,91 € - 2,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
0,99 € - 1,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,38 € - 1,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
1,26 € - 1,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
1,68 € - 1,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
1.2
2.0
3.0
15.0
1,56 € - 1,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
1.2
2.0
3.0
12.0
2,10 € - 2,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
1.2
2.0
3.0
25.0
2,07 € - 2,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Cabeça sextavada
1.0
1.6
2.5
30.0
1,38 € - 1,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Cabeça sextavada
1.0
1.6
2.5
12.0
1,04 € - 1,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
0.9
1.4
2.0
10.0
0,98 € - 1,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
0.8
1.0
1.5
8.0
1,53 € - 1,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
1,49 € - 1,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,15 € - 1,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
  • de 3
Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 15.0 6.0 PEEK Bege

20833329

Intervalo de preços
1,27 € - 1,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M4 12.0 8.0 PEEK Bege

20833374

Intervalo de preços
1,20 € - 1,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Bege

20833756

Intervalo de preços
1,78 € - 1,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Bege

20833794

Intervalo de preços
2,63 € - 2,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Bege

20833633

Intervalo de preços
1,36 € - 1,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Bege

20833640

Intervalo de preços
1,44 € - 1,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Bege

20833787

Intervalo de preços
2,39 € - 1,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Bege

20833619

Intervalo de preços
1,24 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Bege

20833695

Intervalo de preços
1,73 € - 1,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Bege

20833589

Intervalo de preços
1,58 € - 1,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 15.0 10.0 PEEK Bege

20833497

Intervalo de preços
1,85 € - 1,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 12.0 10.0 PEEK Bege

20833480

Intervalo de preços
1,72 € - 1,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 25.0 10.0 PEEK Bege

20833510

Intervalo de preços
2,31 € - 2,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 30.0 9.0 PEEK Bege

20833466

Intervalo de preços
2,28 € - 2,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 12.0 9.0 PEEK Bege

20833428

Intervalo de preços
1,52 € - 1,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M4 10.0 8.0 PEEK Bege

20833367

Intervalo de preços
1,14 € - 1,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 8.0 6.0 PEEK Bege

20833299

Intervalo de preços
1,08 € - 0,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Bege

20833763

Intervalo de preços
1,91 € - 1,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Bege

20833701

Intervalo de preços
1,86 € - 1,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Bege

20833572

Intervalo de preços
1,44 € - 1,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0