Menu Procurar

Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 15.0 6.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça ultra baixa é ideal para conjuntos compactos onde os fixadores padrão podem ser demasiado volumosos. Fornece uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20833329

Número de peça do fabricante:

20833329

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,27 €
100 + 1,15 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

25,40 €

20 x 1,27 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 ±0.2 15.0
d2 6.0
h1 0.8
l2 1.0
A/F 1.5
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tamanho da unidade 1.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos