Menu Procurar

Cap Screws – Ultra Low Head – PEEK

Em produção

Ultra Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The ultra-low head design creates a low profile, which makes it ideal for small assemblies or flush-mounted applications where standard fasteners might be too bulky or interfere with functionality.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0067, SRK0084

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tipo de cabeça h1 l2 Tamanho da unidade l1 ±0.2 Comprar
1,07 € - 1,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
0.8
1.0
1.5
12.0
1,22 € - 1,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Cabeça sextavada
1.0
1.6
2.5
8.0
0,99 € - 1,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
0.8
1.0
1.5
10.0
1,49 € - 1,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Cabeça sextavada
1.0
1.6
2.5
15.0
1,15 € - 1,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
0.9
1.4
2.0
15.0
2,07 € - 2,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,34 € - 1,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
1,68 € - 2,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
1,22 € - 1,53 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
0,99 € - 1,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
1,68 € - 1,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Cabeça sextavada
1.0
1.6
2.5
20.0
1,27 € - 1,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
0.8
1.0
1.5
20.0
1,38 € - 1,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
0.8
1.0
1.5
25.0
1,42 € - 1,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
1,56 € - 1,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
1.2
2.0
3.0
12.0
1,03 € - 1,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
1,89 € - 2,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
1.2
2.0
3.0
20.0
1,87 € - 2,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
Cabeça sextavada
1.0
1.6
2.5
25.0
2,31 € - 2,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
1.2
2.0
3.0
30.0
1,24 € - 1,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
0.9
1.4
2.0
20.0
  • de 3
Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 12.0 6.0 PEEK Bege

20833312

Intervalo de preços
1,18 € - 1,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 8.0 9.0 PEEK Bege

20833411

Intervalo de preços
1,34 € - 1,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 10.0 6.0 PEEK Bege

20833305

Intervalo de preços
1,09 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 15.0 9.0 PEEK Bege

20833435

Intervalo de preços
1,64 € - 1,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M4 15.0 8.0 PEEK Bege

20833381

Intervalo de preços
1,27 € - 1,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Bege

20833732

Intervalo de preços
2,59 € - 2,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Bege

20833749

Intervalo de preços
1,68 € - 1,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Bege

20833718

Intervalo de preços
2,10 € - 1,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Bege

20833671

Intervalo de preços
1,53 € - 1,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Bege

20833558

Intervalo de preços
1,24 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 20.0 9.0 PEEK Bege

20833442

Intervalo de preços
1,85 € - 1,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 20.0 6.0 PEEK Bege

20833336

Intervalo de preços
1,40 € - 1,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M3 25.0 6.0 PEEK Bege

20833343

Intervalo de preços
1,52 € - 1,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Bege

20833626

Intervalo de preços
1,78 € - 1,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 12.0 10.0 PEEK Bege

20833480

Intervalo de preços
1,72 € - 1,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Bege

20833602

Intervalo de preços
1,29 € - 1,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 20.0 10.0 PEEK Bege

20833503

Intervalo de preços
2,08 € - 1,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 25.0 9.0 PEEK Bege

20833459

Intervalo de preços
2,06 € - 1,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 30.0 10.0 PEEK Bege

20833527

Intervalo de preços
2,54 € - 2,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M4 20.0 8.0 PEEK Bege

20833398

Intervalo de preços
1,36 € - 1,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4