Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
59,8509 € - 74,8189 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
335.0
90,7389 € - 113,4184 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
515.0
24,7845 € - 30,9833 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
135.0
49,7382 € - 62,1781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
275.0
97,4772 € - 121,8491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
555.0
124,4725 € - 155,5933 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
715.0
42,9788 € - 53,7262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
235.0
46,3955 € - 57,9891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
255.0
53,0915 € - 66,367 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
295.0
73,687 € - 92,1035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
415.0
18,0145 € - 22,5208 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
95.0
34,8972 € - 43,6241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
195.0
56,5082 € - 70,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
315.0
63,5744 € - 79,4627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
355.0
39,6256 € - 49,5372 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
215.0
11,2868 € - 14,1112 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
55.0
127,8258 € - 159,7822 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
735.0
134,5852 € - 168,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
775.0
158,3542 € - 197,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
915.0
80,4465 € - 100,5554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
455.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 9.0 335.0 Aço inoxidável

20160142

Intervalo de preços
74,8189 € - 59,8509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 515.0 Aço inoxidável

20160234

Intervalo de preços
113,4184 € - 90,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    515.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 135.0 Aço inoxidável

20160043

Intervalo de preços
30,9833 € - 24,7845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    135.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 275.0 Aço inoxidável

20160111

Intervalo de preços
62,1781 € - 49,7382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    275.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 555.0 Aço inoxidável

20160258

Intervalo de preços
121,8491 € - 97,4772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 715.0 Aço inoxidável

20160333

Intervalo de preços
155,5933 € - 124,4725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 235.0 Aço inoxidável

20160098

Intervalo de preços
53,7262 € - 42,9788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    235.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 255.0 Aço inoxidável

20160104

Intervalo de preços
57,9891 € - 46,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    255.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 295.0 Aço inoxidável

20160128

Intervalo de preços
66,367 € - 53,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    295.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 415.0 Aço inoxidável

20160180

Intervalo de preços
92,1035 € - 73,687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    415.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 95.0 Aço inoxidável

20160029

Intervalo de preços
22,5208 € - 18,0145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 195.0 Aço inoxidável

20160074

Intervalo de preços
43,6241 € - 34,8972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    195.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 315.0 Aço inoxidável

20160135

Intervalo de preços
70,63 € - 56,5082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    315.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 355.0 Aço inoxidável

20160159

Intervalo de preços
79,4627 € - 63,5744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    355.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 215.0 Aço inoxidável

20160081

Intervalo de preços
49,5372 € - 39,6256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    215.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 55.0 Aço inoxidável

20160005

Intervalo de preços
14,1112 € - 11,2868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    55.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 735.0 Aço inoxidável

20160340

Intervalo de preços
159,7822 € - 127,8258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    735.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 775.0 Aço inoxidável

20160364

Intervalo de preços
168,2341 € - 134,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 915.0 Aço inoxidável

20160432

Intervalo de preços
197,948 € - 158,3542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 455.0 Aço inoxidável

20160203

Intervalo de preços
100,5554 € - 80,4465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5