Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
260,384 € - 325,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
830.0
136,475 € - 170,5989 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
430.0
285,1246 € - 356,4006 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
910.0
58,3186 € - 72,8931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
150.0
167,8179 € - 209,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
920.0
150,0195 € - 187,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
820.0
16,5624 € - 20,703 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
70.0
172,2984 € - 215,373 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
945.0
82,9974 € - 103,7416 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
205.0
134,7858 € - 168,4874 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
350.0
38,7795 € - 48,4718 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
220.0
20,5176 € - 25,647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
115.0
30,1996 € - 37,7495 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
175.0
43,6308 € - 54,5385 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
250.0
58,1538 € - 72,6974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
340.0
27,7997 € - 34,7522 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
160.0
18,0971 € - 22,6188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
100.0
46,0307 € - 57,5358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
265.0
53,3128 € - 66,641 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
310.0
32,6304 € - 40,788 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
190.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 24.0 830.0 Aço inoxidável

20161606

Intervalo de preços
325,48 € - 260,384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 430.0 Aço inoxidável

20161507

Intervalo de preços
170,5989 € - 136,475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 910.0 Aço inoxidável

20161620

Intervalo de preços
356,4006 € - 285,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 42.0 150.0 Aço inoxidável

20161668

Intervalo de preços
72,8931 € - 58,3186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 12.0 920.0 Aço inoxidável

20160821

Intervalo de preços
209,7698 € - 167,8179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    920.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 820.0 Aço inoxidável

20160784

Intervalo de preços
187,5218 € - 150,0195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    820.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 15.0 70.0 Aço inoxidável

20160869

Intervalo de preços
20,703 € - 16,5624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 12.0 945.0 Aço inoxidável

20160838

Intervalo de preços
215,373 € - 172,2984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    945.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 5.0 205.0 Aço inoxidável

20169305

Intervalo de preços
103,7416 € - 82,9974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    205.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 42.0 350.0 Aço inoxidável

20159191

Intervalo de preços
168,4874 € - 134,7858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 7.0 220.0 Aço inoxidável

20159474

Intervalo de preços
48,4718 € - 38,7795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    220.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 115.0 Aço inoxidável

20159405

Intervalo de preços
25,647 € - 20,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    115.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 175.0 Aço inoxidável

20159443

Intervalo de preços
37,7495 € - 30,1996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    175.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 250.0 Aço inoxidável

20159498

Intervalo de preços
54,5385 € - 43,6308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 340.0 Aço inoxidável

20159559

Intervalo de preços
72,6974 € - 58,1538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 160.0 Aço inoxidável

20159436

Intervalo de preços
34,7522 € - 27,7997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    160.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 100.0 Aço inoxidável

20159399

Intervalo de preços
22,6188 € - 18,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    100.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 265.0 Aço inoxidável

20159504

Intervalo de preços
57,5358 € - 46,0307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 310.0 Aço inoxidável

20159535

Intervalo de preços
66,641 € - 53,3128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    310.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 190.0 Aço inoxidável

20159450

Intervalo de preços
40,788 € - 32,6304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7