Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
343,016 € - 457,3547 € Solicite o prazo de entrega aqui
2250.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
409,2667 € - 545,6924 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
47,3264 € - 63,0984 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
508,3412 € - 677,7918 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
350,3044 € - 467,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
2250.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
576,0727 € - 768,097 € Solicite o prazo de entrega aqui
3750.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
327,7201 € - 436,9602 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
418,0359 € - 557,3812 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
395,4623 € - 527,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
440,6202 € - 587,4971 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
553,4991 € - 737,9917 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
598,6464 € - 798,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
637,6267 € - 850,1725 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
257,7883 € - 343,7142 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
463,1833 € - 617,5706 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
280,3725 € - 373,8301 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
71,2012 € - 94,9279 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
212,6304 € - 283,5142 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
643,8149 € - 858,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
235,2146 € - 313,6195 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2250.0 Aço

20268299

Intervalo de preços
457,3547 € - 343,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2700.0 Aço

20268329

Intervalo de preços
545,6924 € - 409,2667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 300.0 Aço

20268183

Intervalo de preços
63,0984 € - 47,3264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3300.0 Aço

20268756

Intervalo de preços
677,7918 € - 508,3412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2250.0 Aço

20268688

Intervalo de preços
467,076 € - 350,3044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2250.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3750.0 Aço

20268787

Intervalo de preços
768,097 € - 576,0727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3750.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2100.0 Aço

20268671

Intervalo de preços
436,9602 € - 327,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2700.0 Aço

20268718

Intervalo de preços
557,3812 € - 418,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2550.0 Aço

20268701

Intervalo de preços
527,276 € - 395,4623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2850.0 Aço

20268725

Intervalo de preços
587,4971 € - 440,6202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 360.0 Aço

20268770

Intervalo de preços
737,9917 € - 553,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3900.0 Aço

20268794

Intervalo de preços
798,2023 € - 598,6464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4200.0 Aço

20268428

Intervalo de preços
850,1725 € - 637,6267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1650.0 Aço

20268640

Intervalo de preços
343,7142 € - 257,7883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3000.0 Aço

20268732

Intervalo de preços
617,5706 € - 463,1833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1800.0 Aço

20268657

Intervalo de preços
373,8301 € - 280,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 450.0 Aço

20268565

Intervalo de preços
94,9279 € - 71,2012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1350.0 Aço

20268626

Intervalo de preços
283,5142 € - 212,6304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4200.0 Aço

20268817

Intervalo de preços
858,4128 € - 643,8149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1500.0 Aço

20268633

Intervalo de preços
313,6195 € - 235,2146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1500.0