Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
230,3699 € - 307,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
588,0577 € - 784,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
779,2886 € - 1.039,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
265,6055 € - 354,1336 € Solicite o prazo de entrega aqui
1600.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
556,0378 € - 741,3873 € Solicite o prazo de entrega aqui
3400.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
914,7518 € - 1.219,6655 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
892,1781 € - 1.189,5708 € Solicite o prazo de entrega aqui
5850.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
131,6973 € - 175,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
801,8623 € - 1.069,1497 € Solicite o prazo de entrega aqui
5250.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
756,7044 € - 1.008,9498 € Solicite o prazo de entrega aqui
4940.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
847,0308 € - 1.129,3708 € Solicite o prazo de entrega aqui
5550.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
201,5551 € - 268,7366 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
395,896 € - 527,8578 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
297,6254 € - 396,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
67,4989 € - 89,9985 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
163,8865 € - 218,5118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
99,6774 € - 132,9032 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
869,6044 € - 1.159,4655 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
233,5856 € - 311,4404 € Solicite o prazo de entrega aqui
1400.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
395,4623 € - 527,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1500.0 Aço

20267681

Intervalo de preços
307,1563 € - 230,3699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 360.0 Aço

20267674

Intervalo de preços
784,0805 € - 588,0577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5100.0 Aço

20268879

Intervalo de preços
1.039,0445 € - 779,2886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1600.0 Aço

20269005

Intervalo de preços
354,1336 € - 265,6055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 3400.0 Aço

20269081

Intervalo de preços
741,3873 € - 556,0378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3400.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 600.0 Aço

20268930

Intervalo de preços
1.219,6655 € - 914,7518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5850.0 Aço

20268923

Intervalo de preços
1.189,5708 € - 892,1781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5850.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 800.0 Aço

20268961

Intervalo de preços
175,607 € - 131,6973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    800.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5250.0 Aço

20268886

Intervalo de preços
1.069,1497 € - 801,8623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5250.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4940.0 Aço

20268862

Intervalo de preços
1.008,9498 € - 756,7044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4940.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5550.0 Aço

20268909

Intervalo de preços
1.129,3708 € - 847,0308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1200.0 Aço

20268985

Intervalo de preços
268,7366 € - 201,5551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 240.0 Aço

20269036

Intervalo de preços
527,8578 € - 395,896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1800.0 Aço

20269012

Intervalo de preços
396,8374 € - 297,6254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 400.0 Aço

20268947

Intervalo de preços
89,9985 € - 67,4989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1000.0 Aço

20268978

Intervalo de preços
218,5118 € - 163,8865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 600.0 Aço

20268954

Intervalo de preços
132,9032 € - 99,6774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5700.0 Aço

20268916

Intervalo de preços
1.159,4655 € - 869,6044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1400.0 Aço

20268992

Intervalo de preços
311,4404 € - 233,5856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1400.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2550.0 Aço

20268701

Intervalo de preços
527,276 € - 395,4623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2550.0