Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
329,6453 € - 439,5306 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
230,3699 € - 307,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
387,1796 € - 516,243 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
541,8738 € - 722,4948 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
563,9714 € - 751,9548 € Solicite o prazo de entrega aqui
3750.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
820,2576 € - 1.093,6803 € Solicite o prazo de entrega aqui
5640.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
69,7308 € - 92,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
186,1746 € - 248,2363 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
343,016 € - 457,3547 € Solicite o prazo de entrega aqui
2250.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
296,6522 € - 395,5363 € Solicite o prazo de entrega aqui
1950.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
252,4675 € - 336,6163 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
114,0848 € - 152,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
750.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
274,5546 € - 366,0763 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
136,3306 € - 181,7741 € Solicite o prazo de entrega aqui
900.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
91,9872 € - 122,6531 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
164,0769 € - 218,7763 € Solicite o prazo de entrega aqui
1050.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
47,3264 € - 63,0984 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
721,9236 € - 962,5754 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.353,3515 € - 1.503,7192 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.083,9597 € - 2.315,5038 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2000.0 Aço

20267667

Intervalo de preços
439,5306 € - 329,6453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1500.0 Aço

20267681

Intervalo de preços
307,1563 € - 230,3699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2550.0 Aço

20268312

Intervalo de preços
516,243 € - 387,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 360.0 Aço

20268381

Intervalo de preços
722,4948 € - 541,8738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3750.0 Aço

20268398

Intervalo de preços
751,9548 € - 563,9714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5640.0 Aço

20268145

Intervalo de preços
1.093,6803 € - 820,2576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 450.0 Aço

20268190

Intervalo de preços
92,9815 € - 69,7308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    450.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1200.0 Aço

20268244

Intervalo de preços
248,2363 € - 186,1746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2250.0 Aço

20268299

Intervalo de preços
457,3547 € - 343,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1950.0 Aço

20268275

Intervalo de preços
395,5363 € - 296,6522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1650.0 Aço

20268251

Intervalo de preços
336,6163 € - 252,4675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 750.0 Aço

20268213

Intervalo de preços
152,1025 € - 114,0848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1800.0 Aço

20268268

Intervalo de preços
366,0763 € - 274,5546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 900.0 Aço

20268220

Intervalo de preços
181,7741 € - 136,3306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço

20268206

Intervalo de preços
122,6531 € - 91,9872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1050.0 Aço

20268237

Intervalo de preços
218,7763 € - 164,0769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1050.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 300.0 Aço

20268183

Intervalo de preços
63,0984 € - 47,3264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 2100.0 Aço

20269746

Intervalo de preços
962,5754 € - 721,9236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 3300.0 Aço

20269784

Intervalo de preços
1.503,7192 € - 1.353,3515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 5100.0 Aço

20269845

Intervalo de preços
2.315,5038 € - 2.083,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0