Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
541,7257 € - 677,1571 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1620.0
580,8012 € - 725,9962 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1740.0
701,3175 € - 876,6495 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2100.0
857,5666 € - 1.071,9635 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2580.0
935,7176 € - 1.169,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2820.0
141,9898 € - 177,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
420.0
220,3418 € - 275,422 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
660.0
502,6502 € - 628,318 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1500.0
744,0424 € - 930,0477 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3195.0
102,4489 € - 128,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
300.0
658,9098 € - 823,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1980.0
896,6526 € - 1.120,8132 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2700.0
740,393 € - 925,4885 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2220.0
974,7931 € - 1.218,4913 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2940.0
346,3905 € - 432,9934 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1020.0
385,466 € - 481,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1140.0
181,2663 € - 226,5829 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
540.0
463,5852 € - 579,4789 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
1380.0
73,3485 € - 91,6804 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
640.0
133,0831 € - 166,3512 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1120.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1620.0 Aço

20165772

Intervalo de preços
677,1571 € - 541,7257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1740.0 Aço

20165789

Intervalo de preços
725,9962 € - 580,8012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1740.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2100.0 Aço

20165819

Intervalo de preços
876,6495 € - 701,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2100.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2580.0 Aço

20165857

Intervalo de preços
1.071,9635 € - 857,5666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2580.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2820.0 Aço

20165871

Intervalo de preços
1.169,6523 € - 935,7176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2820.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 420.0 Aço

20165673

Intervalo de preços
177,4899 € - 141,9898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 660.0 Aço

20165697

Intervalo de preços
275,422 € - 220,3418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    660.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1500.0 Aço

20165765

Intervalo de preços
628,318 € - 502,6502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1500.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3195.0 Aço

20165598

Intervalo de preços
930,0477 € - 744,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3195.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 14.0 300.0 Aço

20165666

Intervalo de preços
128,0585 € - 102,4489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1980.0 Aço

20165802

Intervalo de preços
823,6426 € - 658,9098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1980.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2700.0 Aço

20165864

Intervalo de preços
1.120,8132 € - 896,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2700.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2220.0 Aço

20165826

Intervalo de preços
925,4885 € - 740,393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2220.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2940.0 Aço

20165888

Intervalo de preços
1.218,4913 € - 974,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2940.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1020.0 Aço

20165727

Intervalo de preços
432,9934 € - 346,3905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1020.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1140.0 Aço

20165734

Intervalo de preços
481,8325 € - 385,466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1140.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 540.0 Aço

20165680

Intervalo de preços
226,5829 € - 181,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 1380.0 Aço

20165758

Intervalo de preços
579,4789 € - 463,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1380.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 640.0 Aço

20163181

Intervalo de preços
91,6804 € - 73,3485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    640.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1120.0 Aço

20163266

Intervalo de preços
166,3512 € - 133,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0