Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
219,5908 € - 274,4911 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1600.0
407,6588 € - 509,5788 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
3040.0
384,5562 € - 480,7006 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
2860.0
330,6714 € - 413,3393 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
2440.0
346,0837 € - 432,602 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
2560.0
165,7165 € - 207,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1180.0
188,7979 € - 235,9974 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1360.0
258,0739 € - 322,5897 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1900.0
265,7748 € - 332,2158 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1960.0
134,0139 € - 167,5148 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1000.0
150,3148 € - 187,8882 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1060.0
40,6834 € - 50,8595 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
280.0
79,8858 € - 99,8573 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
580.0
171,5239 € - 214,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1420.0
224,6683 € - 280,838 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1900.0
247,9401 € - 309,9278 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2080.0
56,5717 € - 70,7146 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
400.0
64,2725 € - 80,3407 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
460.0
72,2167 € - 90,2735 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
520.0
347,5752 € - 434,4637 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2980.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1600.0 Aço

20166915

Intervalo de preços
274,4911 € - 219,5908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 3040.0 Aço

20167158

Intervalo de preços
509,5788 € - 407,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 2860.0 Aço

20167127

Intervalo de preços
480,7006 € - 384,5562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 2440.0 Aço

20167059

Intervalo de preços
413,3393 € - 330,6714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 2560.0 Aço

20167073

Intervalo de preços
432,602 € - 346,0837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2560.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1180.0 Aço

20166847

Intervalo de preços
207,1509 € - 165,7165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1360.0 Aço

20166878

Intervalo de preços
235,9974 € - 188,7979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1900.0 Aço

20166960

Intervalo de preços
322,5897 € - 258,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1900.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1960.0 Aço

20166977

Intervalo de preços
332,2158 € - 265,7748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1000.0 Aço

20166816

Intervalo de preços
167,5148 € - 134,0139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1060.0 Aço

20166823

Intervalo de preços
187,8882 € - 150,3148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 280.0 Aço

20166694

Intervalo de preços
50,8595 € - 40,6834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    280.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 580.0 Aço

20166748

Intervalo de preços
99,8573 € - 79,8858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    580.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1420.0 Aço

20166236

Intervalo de preços
214,4075 € - 171,5239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1900.0 Aço

20166311

Intervalo de preços
280,838 € - 224,6683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1900.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2080.0 Aço

20166342

Intervalo de preços
309,9278 € - 247,9401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 400.0 Aço

20166717

Intervalo de preços
70,7146 € - 56,5717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    400.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 460.0 Aço

20166724

Intervalo de preços
80,3407 € - 64,2725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    460.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 520.0 Aço

20166731

Intervalo de preços
90,2735 € - 72,2167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    520.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2980.0 Aço

20166496

Intervalo de preços
434,4637 € - 347,5752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0