Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
126,3025 € - 157,8781 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
940.0
165,7165 € - 207,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1180.0
23,4093 € - 29,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
160.0
95,2875 € - 119,1094 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
700.0
188,7979 € - 235,9974 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1360.0
110,9325 € - 138,6683 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
820.0
250,2567 € - 312,8262 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1160.0
266,5364 € - 333,1678 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1240.0
347,9031 € - 434,8763 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1640.0
409,6052 € - 512,0012 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2440.0
448,1412 € - 560,1739 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2680.0
461,0042 € - 576,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2760.0
602,3382 € - 752,928 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3640.0
43,55 € - 54,4349 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
200.0
512,4032 € - 640,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3080.0
615,1694 € - 768,9644 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3720.0
233,9876 € - 292,4845 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1080.0
315,3437 € - 394,1823 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1480.0
499,5402 € - 624,4252 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3000.0
538,0762 € - 672,5979 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3240.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 940.0 Aço

20166809

Intervalo de preços
157,8781 € - 126,3025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    940.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1180.0 Aço

20166847

Intervalo de preços
207,1509 € - 165,7165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 160.0 Aço

20166670

Intervalo de preços
29,259 € - 23,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 700.0 Aço

20166762

Intervalo de preços
119,1094 € - 95,2875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    700.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1360.0 Aço

20166878

Intervalo de preços
235,9974 € - 188,7979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 820.0 Aço

20166786

Intervalo de preços
138,6683 € - 110,9325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1160.0 Aço

20168582

Intervalo de preços
312,8262 € - 250,2567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1160.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1240.0 Aço

20168599

Intervalo de preços
333,1678 € - 266,5364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1640.0 Aço

20168643

Intervalo de preços
434,8763 € - 347,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1640.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2440.0 Aço

20168254

Intervalo de preços
512,0012 € - 409,6052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2680.0 Aço

20168285

Intervalo de preços
560,1739 € - 448,1412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2760.0 Aço

20168292

Intervalo de preços
576,2526 € - 461,0042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2760.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3640.0 Aço

20168407

Intervalo de preços
752,928 € - 602,3382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 200.0 Aço

20168469

Intervalo de preços
54,4349 € - 43,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    200.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3080.0 Aço

20168339

Intervalo de preços
640,504 € - 512,4032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3080.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3720.0 Aço

20168414

Intervalo de preços
768,9644 € - 615,1694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1080.0 Aço

20168575

Intervalo de preços
292,4845 € - 233,9876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1080.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1480.0 Aço

20168629

Intervalo de preços
394,1823 € - 315,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3000.0 Aço

20168322

Intervalo de preços
624,4252 € - 499,5402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3240.0 Aço

20168353

Intervalo de preços
672,5979 € - 538,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3240.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0