Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
980,4418 € - 1.225,5469 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
3615.0
1.008,4103 € - 1.260,5181 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
3720.0
952,4733 € - 1.190,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
3510.0
1.036,3682 € - 1.295,4576 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
3825.0
1.064,3261 € - 1.330,4076 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
3930.0
116,4331 € - 145,5441 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1000.0
151,6159 € - 189,5172 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1240.0
63,0666 € - 78,8386 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
520.0
144,9623 € - 181,2029 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1180.0
103,1365 € - 128,9259 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
880.0
138,3192 € - 172,899 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1120.0
56,1803 € - 70,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
460.0
69,7097 € - 87,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
580.0
42,4182 € - 53,0174 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
340.0
29,1321 € - 36,4098 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
220.0
779,4685 € - 974,3382 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2340.0
433,353 € - 541,6939 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3460.0
191,4742 € - 239,3401 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1600.0
178,1881 € - 222,7325 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
1480.0
82,9958 € - 103,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
700.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 3615.0 Aço

20169268

Intervalo de preços
1.225,5469 € - 980,4418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 3720.0 Aço

20169275

Intervalo de preços
1.260,5181 € - 1.008,4103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 3510.0 Aço

20169251

Intervalo de preços
1.190,5969 € - 952,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 3825.0 Aço

20169282

Intervalo de preços
1.295,4576 € - 1.036,3682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3825.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 3930.0 Aço

20169299

Intervalo de preços
1.330,4076 € - 1.064,3261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3930.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1000.0 Aço

20166168

Intervalo de preços
145,5441 € - 116,4331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1240.0 Aço

20166205

Intervalo de preços
189,5172 € - 151,6159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 520.0 Aço

20166083

Intervalo de preços
78,8386 € - 63,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1180.0 Aço

20166199

Intervalo de preços
181,2029 € - 144,9623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 880.0 Aço

20166144

Intervalo de preços
128,9259 € - 103,1365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1120.0 Aço

20166182

Intervalo de preços
172,899 € - 138,3192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 460.0 Aço

20166076

Intervalo de preços
70,228 € - 56,1803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 580.0 Aço

20166090

Intervalo de preços
87,1318 € - 69,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 340.0 Aço

20166052

Intervalo de preços
53,0174 € - 42,4182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    340.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 220.0 Aço

20166038

Intervalo de preços
36,4098 € - 29,1321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2340.0 Aço

20165833

Intervalo de preços
974,3382 € - 779,4685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2340.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3460.0 Aço

20166014

Intervalo de preços
541,6939 € - 433,353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1600.0 Aço

20166267

Intervalo de preços
239,3401 € - 191,4742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 1480.0 Aço

20166243

Intervalo de preços
222,7325 € - 178,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 700.0 Aço

20166113

Intervalo de preços
103,7394 € - 82,9958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0