Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
203,0361 € - 253,8004 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1780.0
40,8315 € - 51,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
340.0
34,4529 € - 43,0634 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
280.0
361,6758 € - 452,0974 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3760.0
383,6254 € - 479,5264 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
4000.0
257,3863 € - 321,7329 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2620.0
268,3664 € - 335,4527 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2740.0
301,2854 € - 376,6015 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3100.0
312,2867 € - 390,353 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3220.0
236,209 € - 295,2665 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1320.0
276,5538 € - 345,6923 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1560.0
352,1978 € - 440,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
2520.0
405,2893 € - 506,6169 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
2920.0
437,1506 € - 546,4329 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3160.0
447,771 € - 559,719 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3240.0
418,9457 € - 523,6794 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3340.0
426,1388 € - 532,6708 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3400.0
310,8057 € - 388,5125 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2440.0
318,0094 € - 397,5144 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2500.0
235,3945 € - 294,2404 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1840.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1780.0 Aço

20163372

Intervalo de preços
253,8004 € - 203,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 340.0 Aço

20163136

Intervalo de preços
51,0393 € - 40,8315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    340.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 280.0 Aço

20163129

Intervalo de preços
43,0634 € - 34,4529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    280.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3760.0 Aço

20163051

Intervalo de preços
452,0974 € - 361,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 4000.0 Aço

20163099

Intervalo de preços
479,5264 € - 383,6254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2620.0 Aço

20162870

Intervalo de preços
321,7329 € - 257,3863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2740.0 Aço

20162894

Intervalo de preços
335,4527 € - 268,3664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2740.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3100.0 Aço

20162955

Intervalo de preços
376,6015 € - 301,2854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3220.0 Aço

20162979

Intervalo de preços
390,353 € - 312,2867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1320.0 Aço

20164973

Intervalo de preços
295,2665 € - 236,209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1560.0 Aço

20165000

Intervalo de preços
345,6923 € - 276,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 2520.0 Aço

20164645

Intervalo de preços
440,2499 € - 352,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 2920.0 Aço

20164690

Intervalo de preços
506,6169 € - 405,2893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3160.0 Aço

20164720

Intervalo de preços
546,4329 € - 437,1506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3240.0 Aço

20164737

Intervalo de preços
559,719 € - 447,771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3240.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3340.0 Aço

20164263

Intervalo de preços
523,6794 € - 418,9457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3400.0 Aço

20164270

Intervalo de preços
532,6708 € - 426,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2440.0 Aço

20164119

Intervalo de preços
388,5125 € - 310,8057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2500.0 Aço

20164126

Intervalo de preços
397,5144 € - 318,0094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1840.0 Aço

20164027

Intervalo de preços
294,2404 € - 235,3945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1840.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0