Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
397,3029 € - 496,6312 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3160.0
119,8076 € - 149,7542 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
680.0
209,33 € - 261,6599 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1160.0
173,8088 € - 217,2636 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1000.0
380,7693 € - 475,9616 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3280.0
400,6878 € - 500,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3460.0
453,8428 € - 567,3035 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3940.0
327,6355 € - 409,5417 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2800.0
360,8613 € - 451,0819 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3100.0
367,4938 € - 459,3646 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3160.0
447,2209 € - 559,0209 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3880.0
87,5972 € - 109,4939 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
640.0
420,6381 € - 525,795 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3640.0
460,4647 € - 575,5862 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
4000.0
374,1474 € - 467,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3220.0
413,9845 € - 517,4807 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3580.0
433,9242 € - 542,4027 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3760.0
440,5567 € - 550,6959 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3820.0
387,4123 € - 484,2654 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3340.0
407,3521 € - 509,1874 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3520.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3160.0 Aço

20164232

Intervalo de preços
496,6312 € - 397,3029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 680.0 Aço

20164898

Intervalo de preços
149,7542 € - 119,8076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    680.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1160.0 Aço

20164959

Intervalo de preços
261,6599 € - 209,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1160.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1000.0 Aço

20164935

Intervalo de preços
217,2636 € - 173,8088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3280.0 Aço

20166540

Intervalo de preços
475,9616 € - 380,7693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3460.0 Aço

20166571

Intervalo de preços
500,8625 € - 400,6878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3940.0 Aço

20166656

Intervalo de preços
567,3035 € - 453,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2800.0 Aço

20166465

Intervalo de preços
409,5417 € - 327,6355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3100.0 Aço

20166519

Intervalo de preços
451,0819 € - 360,8613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3160.0 Aço

20166526

Intervalo de preços
459,3646 € - 367,4938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3880.0 Aço

20166649

Intervalo de preços
559,0209 € - 447,2209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 640.0 Aço

20166755

Intervalo de preços
109,4939 € - 87,5972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    640.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3640.0 Aço

20166601

Intervalo de preços
525,795 € - 420,6381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 4000.0 Aço

20166663

Intervalo de preços
575,5862 € - 460,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3220.0 Aço

20166533

Intervalo de preços
467,679 € - 374,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3580.0 Aço

20166595

Intervalo de preços
517,4807 € - 413,9845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3760.0 Aço

20166625

Intervalo de preços
542,4027 € - 433,9242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3820.0 Aço

20166632

Intervalo de preços
550,6959 € - 440,5567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3340.0 Aço

20166557

Intervalo de preços
484,2654 € - 387,4123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3520.0 Aço

20166588

Intervalo de preços
509,1874 € - 407,3521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0