Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
141,8413 € - 189,1183 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1860.0
161,9675 € - 215,9498 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1800.0
100,8473 € - 134,4665 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1080.0
199,7582 € - 266,3374 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2220.0
301,6149 € - 402,1635 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3420.0
316,9001 € - 422,5369 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3600.0
184,4627 € - 245,9434 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2040.0
327,0868 € - 436,1226 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3720.0
151,7911 € - 202,3847 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1680.0
321,978 € - 429,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3660.0
131,3868 € - 175,1927 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1440.0
291,4385 € - 388,5881 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3300.0
245,5829 € - 327,437 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2760.0
342,372 € - 456,5063 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3900.0
169,641 € - 226,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2220.0
199,6037 € - 266,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2640.0
203,8988 € - 271,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2700.0
183,3194 € - 244,4293 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
1920.0
261,6612 € - 348,8816 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
2760.0
167,0145 € - 222,686 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
1740.0
  • de 20
Calha de guia linear 15.0 4.4 1860.0 Alumínio

20169619

Intervalo de preços
189,1183 € - 141,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1860.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 1800.0 Alumínio

20171537

Intervalo de preços
215,9498 € - 161,9675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1800.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 1080.0 Alumínio

20171414

Intervalo de preços
134,4665 € - 100,8473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2220.0 Alumínio

20171599

Intervalo de preços
266,3374 € - 199,7582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2220.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3420.0 Alumínio

20171797

Intervalo de preços
402,1635 € - 301,6149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3600.0 Alumínio

20171827

Intervalo de preços
422,5369 € - 316,9001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3600.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2040.0 Alumínio

20171568

Intervalo de preços
245,9434 € - 184,4627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2040.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3720.0 Alumínio

20171841

Intervalo de preços
436,1226 € - 327,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3720.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 1680.0 Alumínio

20171513

Intervalo de preços
202,3847 € - 151,7911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1680.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3660.0 Alumínio

20171834

Intervalo de preços
429,304 € - 321,978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 1440.0 Alumínio

20171476

Intervalo de preços
175,1927 € - 131,3868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1440.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3300.0 Alumínio

20171773

Intervalo de preços
388,5881 € - 291,4385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2760.0 Alumínio

20171681

Intervalo de preços
327,437 € - 245,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3900.0 Alumínio

20171872

Intervalo de preços
456,5063 € - 342,372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3900.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 4.4 2220.0 Alumínio

20169671

Intervalo de preços
226,188 € - 169,641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2220.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2640.0 Alumínio

20169749

Intervalo de preços
266,1417 € - 199,6037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2640.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2700.0 Alumínio

20169756

Intervalo de preços
271,8582 € - 203,8988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2700.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 20.0 6.0 1920.0 Alumínio

20170264

Intervalo de preços
244,4293 € - 183,3194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 2760.0 Alumínio

20170400

Intervalo de preços
348,8816 € - 261,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 6.0 1740.0 Alumínio

20170233

Intervalo de preços
222,686 € - 167,0145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3