Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
156,8587 € - 209,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1740.0
225,2198 € - 300,2965 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2520.0
255,7902 € - 341,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2880.0
260,8681 € - 347,8207 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2940.0
189,5612 € - 252,7517 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2100.0
194,6494 € - 259,5291 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2160.0
230,3183 € - 307,0945 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2580.0
220,111 € - 293,4882 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2460.0
215,0434 € - 286,7211 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2400.0
281,2621 € - 375,0127 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3180.0
306,734 € - 408,9718 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3480.0
133,2614 € - 177,6853 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1740.0
107,5938 € - 143,4584 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1380.0
165,3562 € - 220,4715 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2160.0
182,4851 € - 243,3066 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2400.0
186,7802 € - 249,0334 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
2460.0
150,38 € - 200,5101 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1980.0
146,0952 € - 194,8039 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1920.0
238,1154 € - 317,4872 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3180.0
137,5462 € - 183,3915 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1800.0
  • de 20
Calha de guia linear 15.0 1740.0 Alumínio

20171520

Intervalo de preços
209,1518 € - 156,8587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2520.0 Alumínio

20171643

Intervalo de preços
300,2965 € - 225,2198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2520.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2880.0 Alumínio

20171704

Intervalo de preços
341,0433 € - 255,7902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2880.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2940.0 Alumínio

20171711

Intervalo de preços
347,8207 € - 260,8681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2100.0 Alumínio

20171575

Intervalo de preços
252,7517 € - 189,5612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2160.0 Alumínio

20171582

Intervalo de preços
259,5291 € - 194,6494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2580.0 Alumínio

20171650

Intervalo de preços
307,0945 € - 230,3183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2460.0 Alumínio

20171636

Intervalo de preços
293,4882 € - 220,111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2400.0 Alumínio

20171629

Intervalo de preços
286,7211 € - 215,0434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2400.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3180.0 Alumínio

20171759

Intervalo de preços
375,0127 € - 281,2621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3480.0 Alumínio

20171803

Intervalo de preços
408,9718 € - 306,734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 4.4 1740.0 Alumínio

20169596

Intervalo de preços
177,6853 € - 133,2614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1380.0 Alumínio

20169534

Intervalo de preços
143,4584 € - 107,5938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1380.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2160.0 Alumínio

20169664

Intervalo de preços
220,4715 € - 165,3562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2400.0 Alumínio

20169701

Intervalo de preços
243,3066 € - 182,4851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2400.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 2460.0 Alumínio

20169718

Intervalo de preços
249,0334 € - 186,7802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1980.0 Alumínio

20169633

Intervalo de preços
200,5101 € - 150,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1920.0 Alumínio

20169626

Intervalo de preços
194,8039 € - 146,0952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 3180.0 Alumínio

20169824

Intervalo de preços
317,4872 € - 238,1154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1800.0 Alumínio

20169602

Intervalo de preços
183,3915 € - 137,5462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1800.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0