Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
225,2816 € - 300,3686 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
3000.0
24,4728 € - 32,6304 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
300.0
46,3088 € - 61,7485 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
600.0
54,8578 € - 73,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
720.0
14,6672 € - 19,5597 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
180.0
50,6039 € - 67,4753 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
660.0
29,0357 € - 38,7074 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
360.0
33,3205 € - 44,4239 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
420.0
283,4457 € - 377,9276 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Padrão
20.0
19.3
30.0
3000.0
37,6053 € - 50,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
480.0
86,211 € - 114,9377 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1080.0
111,8786 € - 149,1646 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1440.0
124,7124 € - 166,2729 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1620.0
120,4276 € - 160,5667 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1560.0
133,2614 € - 177,6853 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1740.0
150,38 € - 200,5101 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1980.0
20,1777 € - 26,9036 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
240.0
42,024 € - 56,032 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
540.0
72,1412 € - 96,1814 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
960.0
103,309 € - 137,7419 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Padrão
15.0
14.0
28.0
1320.0
  • de 20
Calha de guia linear 15.0 4.4 3000.0 Alumínio

20169312

Intervalo de preços
300,3686 € - 225,2816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 300.0 Alumínio

20169350

Intervalo de preços
32,6304 € - 24,4728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 600.0 Alumínio

20169404

Intervalo de preços
61,7485 € - 46,3088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 720.0 Alumínio

20169428

Intervalo de preços
73,1403 € - 54,8578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    720.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 180.0 Alumínio

20169336

Intervalo de preços
19,5597 € - 14,6672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 660.0 Alumínio

20169411

Intervalo de preços
67,4753 € - 50,6039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 360.0 Alumínio

20169367

Intervalo de preços
38,7074 € - 29,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 420.0 Alumínio

20169374

Intervalo de preços
44,4239 € - 33,3205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 20.0 6.0 3000.0 Alumínio

20169329

Intervalo de preços
377,9276 € - 283,4457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 15.0 4.4 480.0 Alumínio

20169381

Intervalo de preços
50,1507 € - 37,6053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1080.0 Alumínio

20169480

Intervalo de preços
114,9377 € - 86,211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1440.0 Alumínio

20169541

Intervalo de preços
149,1646 € - 111,8786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1440.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1620.0 Alumínio

20169572

Intervalo de preços
166,2729 € - 124,7124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1560.0 Alumínio

20169565

Intervalo de preços
160,5667 € - 120,4276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1560.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1740.0 Alumínio

20169596

Intervalo de preços
177,6853 € - 133,2614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1980.0 Alumínio

20169633

Intervalo de preços
200,5101 € - 150,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 240.0 Alumínio

20169343

Intervalo de preços
26,9036 € - 20,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    240.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 540.0 Alumínio

20169398

Intervalo de preços
56,032 € - 42,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    540.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 960.0 Alumínio

20169466

Intervalo de preços
96,1814 € - 72,1412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    960.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Calha de guia linear 15.0 4.4 1320.0 Alumínio

20169527

Intervalo de preços
137,7419 € - 103,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1320.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0