Menu Procurar

Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Preto PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Referência da Essentra:

20508777

Número de peça do fabricante:

20508777

1170 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,2286 €
50 - 199 7,4058 €
200 + 6,6652 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

82,29 €

10 x 8,2286 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento 800.0 mm
Largura 25.4 mm
Força elástica mínima do laço 250 kg
Material completo Polypropylene Strap with Steel Buckle
Material PP
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos