Menu Procurar

Bundling Straps

Em produção

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Material: PP Colour: Black Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Comprimento Comprar
11,7704 € - 14,5314 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
5000.0 mm
8,2251 € - 10,1544 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
2000.0 mm
6,6652 € - 8,2286 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
800.0 mm
7,0309 € - 8,6802 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1000.0 mm
5,6501 € - 6,9754 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
600.0 mm
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Preto PP

20508807

Intervalo de preços
14,5314 € - 11,7704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    5000.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Preto PP

20508791

Intervalo de preços
10,1544 € - 8,2251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Preto PP

20508777

Intervalo de preços
8,2286 € - 6,6652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    800.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Preto PP

20508784

Intervalo de preços
8,6802 € - 7,0309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Preto PP

20508760

Intervalo de preços
6,9754 € - 5,6501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    600.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP