Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,3264 € - 1,395 € 3500 Em stock
M25
Verde
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 372 Em stock
M50
Cinzento
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,7229 € - 0,7605 € 737 Em stock
PG16
Preto
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,5483 € - 0,5769 € 8560 Em stock
M20
Vermelho
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 452 Em stock
PG 29
Preto
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 2275 Em stock
PG 11
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 24266 Em stock
M16
Preto
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 557 Em stock
PG 29
Cinzento
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
28.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 675 Em stock
PG 29
Cinzento
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 902 Em stock
M12
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 40964 Em stock
M20
Preto
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 14056 Em stock
M16
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 16717 Em stock
M20
Branco
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 155 Em stock
M20
Branco
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 900 Em stock
PG 21
Cinzento
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 298 Em stock
PG 42
Cinzento
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,585 € - 1,6671 € 2675 Em stock
M32
Preto
13.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,3264 € - 1,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
Verde
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 11651 Em stock
M20
Azul
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
  • de 12
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Verde

10264089

Intervalo de preços
1,395 € - 1,3264 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264355

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10264393

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10380871

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
737 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Vermelho

10264010

Intervalo de preços
0,5769 € - 0,5483 €

Níveis de stock
8560 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10263778

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    28.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263716

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
2275 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10263976

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
24266 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263914

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263921

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263969

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10264034

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
40964 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Preto

10263983

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
14056 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Branco

10264027

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
16717 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Branco

10264065

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263907

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 42 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263945

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264164

Intervalo de preços
1,6671 € - 1,585 €

Níveis de stock
2675 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Verde

10264126

Intervalo de preços
1,395 € - 1,3264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Azul

10264003

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
11651 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790