Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,0346 € - 1,0888 € 7378 Em stock
M16
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
1,1506 € - 1,2115 € 4260 Em stock
PG13.5
Cinzento
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
2,947 € - 3,1019 € 14262 Em stock
M32
Cinzento
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
1,6846 € - 1,7731 € 160 Em stock
PG11
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
12,3478 € - 12,9994 € 225 Em stock
M40
Cinzento
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
2,9049 € - 3,0574 € 100 Em stock
PG21
Cinzento
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
3,6215 € - 3,8115 € 34 Em stock
PG29
Cinzento
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
1,1242 € - 1,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,9175 € - 0,9662 € 34 Em stock
PG16
Cinzento
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
10152331 0,9074 € - 0,9561 € 100 Em stock
PG7
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
21,5994 € - 22,7386 € 4 Em stock
PG36
Cinzento
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
1,0579 € - 1,1142 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG11
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
1,0346 € - 1,0888 € 101 Em stock
M12
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
2,6242 € - 2,7636 € 156 Em stock
PG21
Cinzento
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
1,5012 € - 1,5807 € 12530 Em stock
M25
Cinzento
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
1,237 € - 1,3011 € 1000 Em stock
PG7
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 42430 Em stock
PG 7
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4197 € - 0,4419 € 5718 Em stock
PG 11
Preto
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
14,4697 € - 15,2324 € 10 Em stock
PG36
Cinzento
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,9119 € - 0,9605 € 94 Em stock
PG9
Cinzento
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
  • de 12
Bucins M16 3.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152058

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
7378 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG13.5 Cinzento

10152195

Intervalo de preços
1,2115 € - 1,1506 €

Níveis de stock
4260 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.0 mm
Bucins M32 12.0 mm 21.0 mm PA Cinzento

10152119

Intervalo de preços
3,1019 € - 2,947 €

Níveis de stock
14262 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG11 Cinzento

10152157

Intervalo de preços
1,7731 € - 1,6846 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm PA Cinzento

10152133

Intervalo de preços
12,9994 € - 12,3478 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Cinzento

10152225

Intervalo de preços
3,0574 € - 2,9049 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
Bucins PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Cinzento

10152256

Intervalo de preços
3,8115 € - 3,6215 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    53.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 13.0 mm PA Cinzento

10152072

Intervalo de preços
1,1839 € - 1,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Cinzento

10152201

Intervalo de preços
0,9662 € - 0,9175 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    42.5 mm
Bucins PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10152331

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Cinzento

10152294

Intervalo de preços
22,7386 € - 21,5994 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
Bucins PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152171

Intervalo de preços
1,1142 € - 1,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins;M12;Cinzento

10152034

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

10152232

Intervalo de preços
2,7636 € - 2,6242 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
Bucins M25 8.0 mm 17.0 mm PA Cinzento

10152096

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5012 €

Níveis de stock
12530 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Cinzento

10152317

Intervalo de preços
1,3011 € - 1,237 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263334

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
42430 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263372

Intervalo de preços
0,4419 € - 0,4197 €

Níveis de stock
5718 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Cinzento

10152270

Intervalo de preços
15,2324 € - 14,4697 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
Bucins PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Cinzento

10152379

Intervalo de preços
0,9605 € - 0,9119 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm