Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
4,5983 € - 4,8416 € 600 Em stock
M63
Preto
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 65150 Em stock
M16
Cinzento
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 93 Em stock
M12
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 2282 Em stock
M12
Cinzento
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 7260 Em stock
M20
Cinzento
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 372 Em stock
M50
Cinzento
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,6057 € - 0,6389 € 9425 Em stock
M20
Preto
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 1201 Em stock
M32
Preto
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
Preto
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 2410 Em stock
M16
Cinzento
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 765 Em stock
M16
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 500 Em stock
M25
Preto
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 480 Em stock
M40
Preto
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
1,0148 € - 1,0677 € 9700 Em stock
M25
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,405 € - 3,5817 € 570 Em stock
M40
Cinzento
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,585 € - 1,6671 € 1745 Em stock
M32
Cinzento
13.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 930 Em stock
M50
Cinzento
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 26400 Em stock
M20
Cinzento
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
  • de 11
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Preto

10264218

Intervalo de preços
4,8416 € - 4,5983 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264256

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
65150 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10264409

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264546

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
2282 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264584

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
7260 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264355

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10264393

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10264430

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
9425 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10264478

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
1201 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Preto

10264515

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264553

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
2410 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Preto

10264423

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
765 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 9.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264461

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Preto

10264508

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264294

Intervalo de preços
1,0677 € - 1,0148 €

Níveis de stock
9700 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264331

Intervalo de preços
3,5817 € - 3,405 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264324

Intervalo de preços
1,6671 € - 1,585 €

Níveis de stock
1745 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264362

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264249

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264287

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
26400 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790