Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
2,6151 € - 2,7449 € 908 Em stock
PG 36
Cinzento
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,2449 € - 0,2579 € 28158 Em stock
PG 7
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4865 € - 0,5123 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
Cinzento
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,1204 € - 1,1796 € 5160 Em stock
PG13.5
Cinzento
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
0,4087 € - 0,4303 € 1600 Em stock
PG 11
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
3,5263 € - 3,7112 € 9 Em stock
PG29
Cinzento
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
10152331 0,8836 € - 0,931 € 100 Em stock
PG7
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,8977 € - 0,9451 € 1247 Em stock
PG 21
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,0074 € - 1,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
3,7347 € - 3,9284 € 902 Em stock
PG 42
Preto
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,7456 € - 1,8383 € 452 Em stock
PG 29
Preto
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
1,4897 € - 1,5672 € 14265 Em stock
PG 29
Preto
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,2898 € - 0,3048 € 2585 Em stock
PG 7
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4865 € - 0,5123 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 11
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,6027 € - 0,635 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 16
Preto
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
12,0231 € - 12,6576 € 225 Em stock
M40
Cinzento
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
1,0946 € - 1,1527 € 442 Em stock
M20
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,8934 € - 0,9408 € 507 Em stock
PG16
Cinzento
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,7039 € - 0,7405 € 737 Em stock
PG16
Preto
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
4,0901 € - 4,3054 € 189 Em stock
PG 48
Preto
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
  • de 11
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263648

Intervalo de preços
2,7449 € - 2,6151 €

Níveis de stock
908 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263341

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
28158 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263563

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG13.5 Cinzento

10152195

Intervalo de preços
1,1796 € - 1,1204 €

Níveis de stock
5160 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.0 mm
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Preto

10263389

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Cinzento

10152256

Intervalo de preços
3,7112 € - 3,5263 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    53.0 mm
Bucins PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10152331

Intervalo de preços
0,931 € - 0,8836 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263600

Intervalo de preços
0,9451 € - 0,8977 €

Níveis de stock
1247 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 3.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152058

Intervalo de preços
1,0601 € - 1,0074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Preto

10263808

Intervalo de preços
3,9284 € - 3,7347 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10263778

Intervalo de preços
1,8383 € - 1,7456 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    28.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Preto

10263464

Intervalo de preços
1,5672 € - 1,4897 €

Níveis de stock
14265 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263679

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,2898 €

Níveis de stock
2585 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263716

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Nylon 6;Preto

10263426

Intervalo de preços
0,635 € - 0,6027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm PA Cinzento

10152133

Intervalo de preços
12,6576 € - 12,0231 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 13.0 mm PA Cinzento

10152072

Intervalo de preços
1,1527 € - 1,0946 €

Níveis de stock
442 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Cinzento

10152201

Intervalo de preços
0,9408 € - 0,8934 €

Níveis de stock
507 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    42.5 mm
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10380871

Intervalo de preços
0,7405 € - 0,7039 €

Níveis de stock
737 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Preto

10380857

Intervalo de preços
4,3054 € - 4,0901 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790