Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,2421 € - 2,7459 € 80 Em stock
M16
10.0 mm
1,3173 € - 2,9128 € 530 Em stock
M20
13.0 mm
1,9547 € - 2,0579 € 48 Em stock
M25
17.0 mm
1,9547 € - 2,0579 € 314 Em stock
M25
17.0 mm
4,1267 € - 4,3441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
1,3173 € - 2,9128 € 180 Em stock
M20
13.0 mm
1,3173 € - 2,9128 € 90 Em stock
M20
13.0 mm
4,1261 € - 9,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
1,2421 € - 2,7459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
12,1849 € - 26,9345 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
196,1078 € - 206,4284 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
7,4572 € - 16,4903 € 93 Em stock
M16
7.5 mm
1,6686 € - 3,6894 € 5300 Em stock
PG 9
6.0 mm
2,3648 € - 5,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
9.0 mm
3,4546 € - 7,6405 € 14 Em stock
PG 21
16.0 mm
1,1515 € - 2,5461 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
6.5 mm
5,8195 € - 12,875 € 383 Em stock
M32
25.0 mm
1,008 € - 2,226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
11,1755 € - 24,6891 € 10 Em stock
PG 36
26.0 mm
2,247 € - 2,3652 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG16
12.0 mm
  • de 6
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento escuro

10207277

Intervalo de preços
2,7459 € - 1,2421 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento prateado

10207314

Intervalo de preços
2,9128 € - 1,3173 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Preto

10207352

Intervalo de preços
2,0579 € - 1,9547 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Cinzento prateado

10207345

Intervalo de preços
2,0579 € - 1,9547 €

Níveis de stock
314 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Preto

10207383

Intervalo de preços
4,3441 € - 4,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento escuro

10207307

Intervalo de preços
2,9128 € - 1,3173 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Preto

10207321

Intervalo de preços
2,9128 € - 1,3173 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Cinzento escuro

10207369

Intervalo de preços
9,1237 € - 4,1261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Preto

10207291

Intervalo de preços
2,7459 € - 1,2421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucim EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10302866

Intervalo de preços
26,9345 € - 12,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10636152

Intervalo de preços
206,4284 € - 196,1078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M16 5.0 mm 7.5 mm Latão Natural

10207208

Intervalo de preços
16,4903 € - 7,4572 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267400

Intervalo de preços
3,6894 € - 1,6686 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267431

Intervalo de preços
5,2282 € - 2,3648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Latão Natural

10267479

Intervalo de preços
7,6405 € - 3,4546 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins PG 7 Natural

10267370

Intervalo de preços
2,5461 € - 1,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267615

Intervalo de preços
12,875 € - 5,8195 €

Níveis de stock
383 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M12 Natural

10267530

Intervalo de preços
2,226 € - 1,008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Latão Natural

10267509

Intervalo de preços
24,6891 € - 11,1755 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG16 7.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267455

Intervalo de preços
2,3652 € - 2,247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG16