Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
5,6557 € - 5,6557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
14.0 mm
3,425 € - 3,8056 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
7,5521 € - 8,3912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
18.0 mm
10,5301 € - 11,7001 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
3,7608 € - 4,1787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
5,6599 € - 8,8042 € 594 Em stock
M20
12.0 mm
11,8614 € - 12,4856 € 51 Em stock
M20
13.0 mm
72,9116 € - 76,7535 € 2 Em stock
M50
35.0 mm
2,4843 € - 5,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2
12.0 mm
51,9326 € - 114,8038 € 55 Em stock
M40
28.0 mm
64,0969 € - 67,4763 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
13.0 mm
5,6402 € - 5,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.000 in
25.0 mm
18,3855 € - 40,6438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
44.0 mm
178,7874 € - 395,2316 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
35.0 mm
4,1261 € - 9,1237 € 25 Em stock
M32
21.0 mm
4,1267 € - 4,3441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
1,3173 € - 2,9128 € 180 Em stock
M20
13.0 mm
1,9547 € - 2,0579 € 314 Em stock
M25
17.0 mm
5,7062 € - 12,6072 € 330 Em stock
M32
20.0 mm
26,5843 € - 58,7615 € 33 Em stock
M32
21.0 mm
  • de 6
Bucim EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latão Natural

10646847

Intervalo de preços
5,6557 € - 5,6557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646816

Intervalo de preços
3,8056 € - 3,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10646854

Intervalo de preços
8,3912 € - 7,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10646823

Intervalo de preços
11,7001 € - 10,5301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646830

Intervalo de preços
4,1787 € - 3,7608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    34.6 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10237137

Intervalo de preços
8,8042 € - 5,6599 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Bucins M20 Natural

10278277

Intervalo de preços
12,4856 € - 11,8614 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucim ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Latão Natural

10278314

Intervalo de preços
76,7535 € - 72,9116 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins 1/2 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267714

Intervalo de preços
5,4899 € - 2,4843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucim ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Latão Natural

10278307

Intervalo de preços
114,8038 € - 51,9326 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Intervalo de preços
67,4763 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267752

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    19.0 mm
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Latão Natural

10267677

Intervalo de preços
40,6438 € - 18,3855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Intervalo de preços
395,2316 € - 178,7874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    21.0 - 35.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Cinzento prateado

10207376

Intervalo de preços
9,1237 € - 4,1261 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Preto

10207383

Intervalo de preços
4,3441 € - 4,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento escuro

10207307

Intervalo de preços
2,9128 € - 1,3173 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Cinzento prateado

10207345

Intervalo de preços
2,0579 € - 1,9547 €

Níveis de stock
314 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Latão Natural

10267622

Intervalo de preços
12,6072 € - 5,7062 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucim ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10278291

Intervalo de preços
58,7615 € - 26,5843 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm