Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,0936 € - 0,0985 € 7229 Em stock
Plana
0,1197 € - 0,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
2.5 mm
0,2855 € - 0,3006 € 500 Em stock
Redonda
1.6 mm
0,3763 € - 0,396 € 28335 Em stock
Redonda
3.2 mm
0,3005 € - 0,3162 € 2023 Em stock
Redonda
3.2 mm
0,1155 € - 0,1216 € 7007 Em stock
11.0 mm
Dupla
1.2 mm
0,2178 € - 0,2294 € 3000 Em stock
12.9 mm
Redonda
1.6 mm
10258781 0,232 € - 0,2441 € 4177 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,232 € - 0,2441 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,557 € - 0,586 € 2955 Em stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,3439 € - 0,3616 € 10702 Em stock
0,1597 € - 0,168 € 2164 Em stock
13.0 mm
Redonda
2.5 mm
0,2314 € - 0,2435 € 9100 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1597 € - 0,168 € 15472 Em stock
12.8 mm
Redonda
1.6 mm
0,2314 € - 0,2435 € 10485 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1393 € - 0,1466 € 7133 Em stock
11.0 mm
Dupla
2.5 mm
0,1515 € - 0,1596 € 23552 Em stock
12.7 mm
Dupla
1.6 mm
0,4779 € - 0,5026 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.6 mm
Redonda
3.2 mm
0,3003 € - 0,3164 € 1992 Em stock
19.7 mm
Redonda
3.2 mm
0,1194 € - 0,1258 € 20436 Em stock
9.5 mm
Dupla
1.6 mm
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Plana 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm PA66 Preto

10027394

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
7229 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173343

Intervalo de preços
0,126 € - 0,1197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm;7,4 mm Nylon 6/6 Preto

10173374

Intervalo de preços
0,3006 € - 0,2855 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173411

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3763 €

Níveis de stock
28335 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Preto

10173435

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
2023 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    8.2 x 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 - 5,6 mm PA Preto

10258705

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
7007 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 - 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Branco

10258743

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2178 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10258781

Intervalo de preços
0,2441 € - 0,232 €

Níveis de stock
4177 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258828

Intervalo de preços
0,2441 € - 0,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Branco

10258866

Intervalo de preços
0,586 € - 0,557 €

Níveis de stock
2955 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.1 - 10.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão 6,0 mm PA Preto

10322345

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3439 €

Níveis de stock
10702 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    11.1 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,2 - 7,4 mm PA Preto

10281482

Intervalo de preços
0,168 € - 0,1597 €

Níveis de stock
2164 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.2 - 7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    13.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Preto

10281536

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
9100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.4 - 8.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,2 - 7,4 mm PA Preto

10281475

Intervalo de preços
0,168 € - 0,1597 €

Níveis de stock
15472 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.2 - 7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10281529

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
10485 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10281567

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1393 €

Níveis de stock
7133 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.0 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 7,1 mm PA Preto

10281628

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
23552 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 7.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 10,0 - 15,2 mm PA Preto

10281673

Intervalo de preços
0,5026 € - 0,4779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    10.0 - 15.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    21.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10281574

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,3003 €

Níveis de stock
1992 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    19.7 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10281581

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
20436 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm